(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Gorra impermeable XS2

Gorra impermeable XS2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Gorra impermeable XS2
  • Gorra impermeable XS2
  • Descuento por volumen

Tapa resistente al agua dedicada que garantiza el estado impermeable cuando no está conectado

  • IP67

● Al instalar la tapa, es posible mantener la impermeabilización de clase IP67 (>> Haga clic aquí ), incluso cuando no está conectado.

·Si el ajuste de la tapa es insuficiente, no se pueden mantener las propiedades de impermeabilización IP67. Apriete a aproximadamente 0.39 a 0.49 N · m (4 a 5 kgf · cm).

(i)Advertencia

Especificaciones

XS2 Waterproof Cap:Related Image

ModeloTipoPeso
g
XS2Z-11Para hombre (pin)5.3
XS2Z-12Para mujer (enchufe)4.1

Más información

XS2 Waterproof Cap:Related Image
Número de Parte
XS2Z-11
XS2Z-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de conector compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Contacto Latón Chapado en oro con base de níquel (0.4 μm)
Parte del tornillo Latón Niquelado
Tapa Resina PBT UL94V-0, negro
Abrazadera de cable Resina de poliamida UL94V-0, blanco
Lock Spring Resina LCP
Buje impermeable Caucho
Cubierta Resina PBT UL94V-0, negro
Junta tórica Caucho
Tapa impermeable Latón Niquelado

Especificaciones

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal 3 A
Tensión nominal Para CC: 125 V CC, para CA: 250 V CA
Resistencia al contacto 40 mΩ o menos (20 mV o menos, a 100 mA o menos)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más (a 500 V DC)
Voltaje pico 1.500 V CA, 1 minuto (corriente de fuga de 1 mA o menos)
Estructura protectora IP67 (IEC529)
Inserción y extracción Durabilidad 200 veces o más
Fuerza de fijación de la pieza de montaje Tensión: 98 N (10 kgf) / 15 s
Rotación: 0.98 N ・ m (10 kgf ・ cm) / 15 s
Fuerza de retención de cable 98 N (10 kgf) / 15 s
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ +70°C

Tamaño de cable compatible

Método de cableado Diámetro externo acabado del cable Tamaño de AWG Área transversal del conductor
Método de tornillo ø5 mm a ø6 mm 24 ~ 18 0,18 mm2 a 0,75 mm2
Método de soldadura 24 ~ 20 0,18 mm2 a 0,5 mm2

Diagrama de disposición de contacto

Método de tratamiento del extremo del cable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm