(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Fabricado por ORMON. Conector XS2 diseñado teniendo en cuenta el uso del sensor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Método de cableado | Identificación de fuente de alimentación | Número de núcleos | Tipo | Peso g |
XS2G-D421 | Soldadura | DC | 4 | Macho | 14.7 |
XS2G-A421 | AC | 14.7 | |||
XS2G-D4S1 | Tornillo | DC | 18.7 |
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Contacto | Latón | Chapado en oro con base de níquel (0.4 μm) |
Parte del tornillo | Latón | Niquelado |
Tapa | Resina PBT | UL94V-0, negro |
Abrazadera de cable | Resina de poliamida | UL94V-0, blanco |
Lock Spring | Resina LCP | — |
Buje impermeable | Caucho | — |
Cubierta | Resina PBT | UL94V-0, negro |
Junta tórica | Caucho | — |
Tapa impermeable | Latón | Niquelado |
Especificaciones
Artículo | Caracteristicas |
---|---|
Corriente nominal | 3 A |
Tensión nominal | Para CC: 125 V CC, para CA: 250 V CA |
Resistencia al contacto | 40 mΩ o menos (20 mV o menos, a 100 mA o menos) |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más (a 500 V DC) |
Voltaje pico | 1.500 V CA, 1 minuto (corriente de fuga de 1 mA o menos) |
Estructura protectora | IP67 (IEC529) |
Inserción y extracción Durabilidad | 200 veces o más |
Fuerza de fijación de la pieza de montaje | Tensión: 98 N (10 kgf) / 15 s |
Rotación: 0.98 N ・ m (10 kgf ・ cm) / 15 s | |
Fuerza de retención de cable | 98 N (10 kgf) / 15 s |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ +70°C |
Tamaño de cable compatible
Método de cableado | Diámetro externo acabado del cable | Tamaño de AWG | Área transversal del conductor |
---|---|---|---|
Método de tornillo | ø5 mm a ø6 mm | 24 ~ 18 | 0,18 mm2 a 0,75 mm2 |
Método de soldadura | 24 ~ 20 | 0,18 mm2 a 0,5 mm2 |
Diagrama de disposición de contacto
Método de tratamiento del extremo del cable
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | V / W / X | V W X | XS2 |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) | Numero de nucleos | 4 | Aplicación | Cable a cable |
Corriente permisible(A) | 3 | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Sí |
Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente