(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie PLT - receptáculo, enchufe (Números de pieza)

Conector circular serie PLT - receptáculo, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Reducción de costos del conector PLT de metal compacto de bajo precio

  • UL
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Sensor
  • Soldadura
  • Niquelado

● Se conecta a receptáculos de montaje en panel y adaptadores de relé.  


·Los enchufes rectos no se pueden montar entre sí.

Especificaciones

PLT Straight Plug (Screw Model):Related Image

Número de modeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
PLT-162-P-R2Hembra
(Enchufe)
12.2
PLT-163-P-R312.3
PLT-164-P-R412.5
PLT-165-P-R511.5
PLT-166-P-R612.4
PLT-167-P-R712.2
PLT-168-P-R812.5

Más información

PLT Straight Plug (Screw Model):Related Image
Número de Parte
PLT-162-P-R
PLT-163-P-R
PLT-164-P-R
PLT-165-P-R
PLT-166-P-R
PLT-167-P-R
PLT-168-P-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Niquelado
Aislante Baquelita -
Contacto Cobre Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Tamaño de cable compatible

Número de núcleos Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG Diámetro exterior del cable terminado
2, 3 0.5 ~ 0.05 20 ~ 30 ø6.3 a ø7 mm
4, 5 0.3 ~ 0.05 22 ~ 30
6, 7, 8 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

Montaje

When soldering, dismantle the connector as shown in the picture on the right.
Connector can be dismantled simply by loosening the screws on the sides.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Corriente nominal 5 A o menos
Tensión nominal 125 V o menos
Voltaje Límite de Operación 200 V o menos
Voltaje pico 1,000 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1800 MΩ o más / 500 V CC
Resistencia al contacto 3 mΩ o menos
Vida de inserción y extracción Dentro de 200 veces
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ +80°C

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R PLT
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 5
Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Normas representativas UL Método de separación Otros