(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Latiguillo circular - serie PRC05, conector de relé

Latiguillo circular - serie PRC05, conector de relé

Muy conveniente para la extensión del cable.

  • Para señal
  • Conexión entre dispositivos
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque
  • MISUMI Original


● PRC05, ampliamente utilizado para conexiones de dispositivos Un cable con conector de relé montado con un conector.


· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje será cortado por la base del conector (no conectado)
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles. El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada
(m)
PRC05J

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
JP
(Macho para retransmisión)
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada

Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada

Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada
2 0.2

~

50


Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
3
5
6
8
12
JS
(Hembra para retransmisión)
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
JPP
(Macho para relé /
Enchufe macho)
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
JSS
(Hembra para retransmisión /
Enchufe hembra)
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
JPS
(Macho para relé /
Enchufe hembra)
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
JSP
(Hembra para retransmisión /
Enchufe macho)
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
JPJP
(Macho para relé /
Macho para retransmisión)
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
JSJS
(Hembra para retransmisión /
Hembra para relevo)
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
Conector
>> Haga clic aquí
JPJS
(Macho para relé /
Hembra para relevo)
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
JPY
(Macho para relé /
Terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12

 

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada
(m)
PRC05J

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
JSY
(Hembra para retransmisión /
Terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada

A

D

E

F
2 0.2

~

50


Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
3
5
6
8
12
JPT
(Macho para relé /
Alambres sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
Conector
>> Haga clic aquí
JST
(Cables sueltos /
Hembra para relevo)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12

Más información

Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada

Propiedades electricas

Numero de nucleos Conector Un cable Cable D Cable E Cable F
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
AC DC
2 2 300 420 0,18 mm 2
(AWG25)
Menos de 100 V 1.22 AWG25
(0,2 mm 2 )
150V 4.3 0.2 mm 2
(AWG25)
300V 6 0.2 mm 2
(AWG25)
300V 6
3 1.04 3.8 5 5
5 150 200 0.88 2.8 4 4
6 300 420 0.84
8 200 280 0.79 2.5
12 300 420 0.71 1.9

* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Conector PRC05 One-touch/Relay: imagen relacionada

Número de Parte
PRC05J-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-E-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JP-F-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJP-F-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-6-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC05J-JPJS-D-12-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final12Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 31501 capaULArmadaN/AResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 51501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final121501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 5300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final8300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final12300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 23001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 33001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 53001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 63001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final83001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final123001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto12Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 31501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 51501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto121501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 5300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto8300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto12300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 23001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 33001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 53001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 63001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto83001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto123001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra12Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 31501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[5] 51501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra121501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50

Cargando…

Conector compacto de un toque (PRCO5)

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Latón Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -

Connector Diagram

Método de combinación

Combination Method

Tamaño de cable compatible

Área de sección del conductor mm2 AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body. (Check the dimensional drawing for each product for cable extraction port diameters)

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición de contacto

Contact Arrangement Diagram

Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector

Holes for Bulkhead Type Panel Mounting

Información básica

Tipo de conector PRC05 Fabricante del conector TAJIMI ELECTRICS CO., LTD. Forma de cable Redondo
Tamaño del conductor(AWG) 25

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico