(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie PRC04-12A - bloqueo de un toque

Conector circular serie PRC04-12A - bloqueo de un toque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie PRC04-12A - bloqueo de un toque
  • Conector circular serie PRC04-12A - bloqueo de un toque
  • Descuento por volumen

Los conectores de la serie PRC04 son conectores push-pull que han sido diseñados exclusivamente y son populares en las industrias industrial y de medición. Los conectores de la serie PRC04 son conectores livianos que adoptan una aleación de aluminio. Fácilmente desmontable y no se afloja ante vibraciones y golpes.

[Características]
· Número de pines: 8, 12, 14, 19, 21 y 37
· Material de la cáscara: Aleación de aluminio
• Acabado de la carcasa: oxidación anódica
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar contacto: Oro sobre níquel
· Terminación: Soldar
· Tamaños de inserción: 16, 20 y 26

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Se conecta a receptáculos de montaje en panel y adaptadores de relé.   


·Los enchufes rectos no se pueden montar entre sí.

Especificaciones

PRC04 Straight Plug (One-touch Lock):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
PRC04-12A16-8AM12.58Macho
(Pin)
40.0
PRC04-12A20S-12M14.51263.0
PRC04-12A16-14M12.51439.0
PRC04-12A20S-19M14.51961.0
PRC04-12A26S-21M1821103.0
PRC04-12A26S-37M183798.0
PRC04-12A16-8AF12.58Hembra
(Enchufe)
43.5
PRC04-12A20S-12F14.51269.0
PRC04-12A16-14F12.51443.0
PRC04-12A20S-19F14.51967.0
PRC04-12A26S-21F1821116.0
PRC04-12A26S-37F1837111.0

Más información

PRC04 Straight Plug (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
PRC04-12A16-8AF12.5
PRC04-12A16-8AM12.5
PRC04-12A16-14F12.5
PRC04-12A16-14M12.5
PRC04-12A20S-12F14.5
PRC04-12A20S-12M14.5
PRC04-12A20S-19F14.5
PRC04-12A20S-19M14.5
PRC04-12A26S-21F18
PRC04-12A26S-21M18
PRC04-12A26S-37F18
PRC04-12A26S-37M18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Voltaje pico DC Voltaje pico AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)810400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho (enchufe)810400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)145350 ~ 490490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)145350 ~ 490490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)1210400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1210400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)194400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho (enchufe)194400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)2110400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2110400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)373400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho (enchufe)373400 ~ 560560V400V

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de aluminio Anodizado
Contacto </ th r n>Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -


Tamaño de cable compatible

Número de núcleo del conector Área transversal del conductor Tamaño de AWG Diámetro exterior del alambre central
8, 12, 21 1,4 mm2 o menos AWG16 o menos 1,6 mm o menos
14, 19, 37 0,5 mm2 o menos AWG20 o menos 1,0 mm o menos

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body. (Check the dimensional drawing for each product for cable extraction port diameters)

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
8 400 560 10 1,200 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
5 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
12 400 560 10 1,200
14 350 490 5 1,000
19 400 560 4 1,200
21 400 560 10 1,200
37 400 560 3 1,200

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R PRC04
Aplicación Cable a cable Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Un toque