(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular de la serie NJC: compatible con JIS, enchufe

Conector circular de la serie NJC: compatible con JIS, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie NJC: compatible con JIS, enchufe
  • Conector circular de la serie NJC: compatible con JIS, enchufe
  • Descuento por volumen

Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Conectores NJC que incluyen productos estándar JIS y PSE adquiridos en el mercado.

  • UL
  • CSA
  • JIS
  • Ley del PSE
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura

● Se conecta a receptáculos de montaje en panel y adaptadores de relé.
● Dado que el cuerpo está moldeado a presión, es liviano y también muy fuerte.
● Algunos artículos disponibles han adquirido el NJC JIS Standards Straight Plug (Screw): Imagen relacionada marca (Cumple con la Ley de Seguridad de Materiales y Aparatos Eléctricos) y puede usarse de manera segura como fuente de alimentación.
● Como algunos artículos conformes con JIS C 5432 están disponibles, es posible emparejarlos con productos de otras compañías que cumplan con el mismo estándar.
● Los artículos adquiridos por UL / CSA pueden designarse como extras opcionales. (Envío de 20 días)
Certificación No. UL: E117868


· Asegúrese de combinar contrapartes macho (pin) y hembra (hembra) del mismo tamaño de carcasa y número de núcleo.
· No admite cambios de posición clave.

Especificaciones

ModeloTamaño de la carcasaNúmero de núcleosSímbolo de formaForma de contactoPSE
marca
JISPeso
(g)
C5432
NJC163PFHembra (enchufe)
39
5 38
3PMMacho (pin)37
5 37
202PFHembra (enchufe) 54
3 56
4 55
5 56
7 56
12  54
2PMMacho (pin) 52
3 53
4 51
5 52
7 53
12  52
242PFHembra (enchufe) 77
3 79
4 78
5 79
10 79
14  76
16 76
2PMMacho (pin) 76
3 80
4 73
5 74
10 74
14  72
16 72
2816PFHembra (enchufe) 58
24 58
16PMMacho (pin) 50
24 47
○ la marca es un elemento compatible con la marca JIS o PSE

Más información

NJC JIS Standards Straight Plug (Screw): Imagen relacionada
(Unidad: mm)
Tamaño de la carcasaØAØBCDØEF
162212.711.2M18 x 17 ~ 8.546
202616.311.2M22 x 110 ~ 12.550
243020.511.2M26 x 111.5 ~ 1454
283424.711.2M30 x 113.6 ~ 16.557.2
Número de Parte
NJC-16-3-PF
NJC-16-3-PM
NJC-16-5-PF
NJC-16-5-PM
NJC-20-2-PF
NJC-20-2-PM
NJC-20-3-PF
NJC-20-3-PM
NJC-20-4-PF
NJC-20-4-PM
NJC-20-5-PF
NJC-20-5-PM
NJC-20-7-PF
NJC-20-7-PM
NJC-20-12-PF
NJC-20-12-PM
NJC-24-2-PF
NJC-24-2-PM
NJC-24-3-PF
NJC-24-3-PM
NJC-24-4-PF
NJC-24-4-PM
NJC-24-5-PF
NJC-24-5-PM
NJC-24-10-PF
NJC-24-10-PM
NJC-24-14-PF
NJC-24-14-PM
NJC-24-16-PF
NJC-24-16-PM
NJC-28-16-PF
NJC-28-16-PM
NJC-28-24-PF
NJC-28-24-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Normas representativas Otras normas (JIS) Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)310125PSE16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)310125PSE16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)55125-16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)55125-16
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra (enchufe)215250PSE-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)215250PSE-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)315250PSE-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)315250PSE-20
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra (enchufe)410250PSE-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)410250PSE-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)510250PSE-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)510250PSE-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)710250-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)710250-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)125250--20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)125250--20
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra (enchufe)220250PSE-24
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)220250PSE-24
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra (enchufe)320250PSE-24
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Macho (enchufe)320250PSE-24
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra (enchufe)415250PSE-24
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)415250PSE-24
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra (enchufe)515250PSE-24
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Macho (enchufe)515250PSE-24
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)1010250-24
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)1010250-24
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra (enchufe)145250--24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)145250--24
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)165250-24
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)165250-24
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra (enchufe)1610250-28
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Macho (enchufe)1610250-28
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)245250-28
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)245250-28

Cargando…

  1. 1

Conector estándar mediano JIS (NJC)

Características

● It has acquired the PSE mark (Electrical Appliance and Material Safety Act Compliant) and can be used widely from power supply to signal transmission.
● It is a JIS C 5432 compliant product and can be coupled with other companies' products that conform to the same standard.
● There are 3 types of connectors: Straight, relay, and panel mount connectors.
● Because all these connectors are connected by soldering, no dedicated tool is required for wiring.

JIS C 5432 Nombres de series compatibles de otros fabricantes

Nombre del Fabricante Nombre de la serie
Nanaboshi Electric Mfg. Co, Ltd. NJC Series
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. Serie SRCN
Hirose Electric Co., Ltd. Serie JR
TAJIMI ELECTRONICS CO., LTD. Serie TRC01
Sanwa Denki Kogyo Co., Ltd. Serie SNS16 (3 núcleos, 5 núcleos)
ITT Cannon Corporation Serie JC
DDK Ltd. Serie JM
Misumi Inc. Serie MJC
Note: Before use, make sure to compare sizes using the dimensional drawings.
Notation standards of shell sizes are different depending on the manufacturer.

Especificaciones comunes

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell / Tapa a prueba de polvo Aleación de zinc Cromado satinado (NJC)
Cromado (MJC)
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28)
Aislante Resina sintética
Contacto Aleación de cobre Plateado (NJC)
Chapado en oro (MJC)

Insulator

Caracteristicas

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal Vea la tabla de abajo
Tensión nominal Vea la tabla de abajo
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado.
Resistencia al contacto La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación.
Resistencia a la vibración No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia al impacto No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Operación repetida No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ o superior.
Ciclo de temperatura No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Rango de temperatura de funcionamiento permitido
Tamaño de la carcasa Número de núcleos Rango de temperatura de funcionamiento
16 3.5 -25°C ~ +85°C
20 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
7,12 -25°C ~ +85°C
24 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
10, 14, 16 -25°C ~ +85°C
28 16,24 -25°C ~ +85°C
Ningún producto. Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Voltaje pico
AC (V)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable compatible Aplicable cable eléctrico
Diámetro exterior terminado (mm)
AWG Área de sección del conductor mm2
NJC 16 3 10 125 1,500 2,000 3 16 1.25 7.0 ~ 8.5
5 5 1,000 1,000 5 20 0.5
NJC/MJC 20 2,3 15 250 1,500 2,000 3 14 2 10.0 ~ 12.5
4,5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2,3 20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 11.5 ~ 14.0
4,5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
28 16 10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 13.6 ~ 16.5
24 5 1,000 5 20 0.5

Diagrama de disposición de contacto

Diagrama de disposición de contacto
Diagrama de acoplamiento

Método de trabajo de conexión

Connection Work Method

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO NJC
Aplicación Cable a cable Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Otros