(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie CE05/JL04V - conducto, resistente al agua, especificaciones MIL (Números de pieza)

Conector circular serie CE05/JL04V - conducto, resistente al agua, especificaciones MIL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie CE05/JL04V - conducto, resistente al agua, especificaciones MIL
  • Conector circular serie CE05/JL04V - conducto, resistente al agua, especificaciones MIL
  • Descuento por volumen

Fabricado por DDK y Japan Aviation Electronics Industry Ltd. (JAE). Utilizado por la fijación al conducto.

  • UL
  • MIL
  • TUV
  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura
  • Plateado

● Un modelo de montaje de conducto utilizado al montar el conducto (tubo de protección de alambre) en el lado del cable. La carcasa trasera no conectada no ocupa espacio cuando se conecta al conducto.
Tiene una estructura de ajuste a prueba de agua clase IP67, lo que lo hace adecuado para su uso en lugares expuestos al agua o al polvo.
● Se puede conectar con el modelo de montaje en panel.


· Uso combinándolo con los conductos ofrecidos por MISUMI.
Conducto de metal (serie MSA, MAA)

Especificaciones

CE05/JL04V European Standard/Waterproof Conduit Mount Plug (Screw):Related Image

Nombre de la serieModeloContacto
Forma
Número de núcleosArreglo No.Carcasa
Tamaño
Peso
CE05
Serie
CE05-6A18-10PD-DMacho418-101833.4
CE05-6A20-4PD-D420-42036.1
CE05-6A20-15PD-D720-1539
CE05-6A22-22PD-D422-222250.8
CE05-6A22-23PD-D822-2346.7
CE05-6A32-17PD-D432-1732151.2
CE05-6A10SL-3SC-DHembra310SL-310SL11.7
CE05-6A14S-2SD-D414S-214S20.2
CE05-6A18-10SD-D418-101845.5
CE05-6A18-12SD-D618-1246.5
CE05-6A20-4SD-D420-42052.1
CE05-6A20-15SD-D720-1555.8
CE05-6A20-18SDE-D920-1858.3
CE05-6A22-22SD-D422-222271.3
CE05-6A22-23SD-D822-2368.5
CE05-6A24-10SD-D724-102492.5
CE05-6A24-10SG-D724-10 (G)92.5
CE05-6A24-11SGH-D924-1188.8
CE05-6A32-17SD-D432-1732141.5
JL04V
Serie
JL04V-6A18-10SE-RHembra418-101839
JL04V-6A18-12SE-R618-121839
JL04V-6A20-4SE-R420-42042
JL04V-6A22-22SE-R422-222263
JL04V-6A22-23SE-R822-232262
JL04V-6A24-10SE-R724-102481
JL04V-6A24-10SEG-R724-10(G)24200
JL04V-6A24-11SE-R924-112481
JL04V-6A28-11SE-R2228-1128100

Más información

CE05/JL04V European Standard/Waterproof Conduit Mount Plug (Screw):Related Image
Número de Parte
JL04V-6A22-22SE-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales A・B・C JKL Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Voltaje pico
(Vmax)
Otras normas (MIL) Tamaño de la carcasa Modelo de conector Corriente admisible de todo el conector
(A)
Cambio de posición clave Número de terminal de tierra Voltaje pico AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10J / K / L-JL04VHembra (enchufe)4Montaje de cable a panel462503000-22Tipo de montaje en panel-N/A-250

Cargando…

  1. 1
● Los conectores a prueba de agua CE05 y JL04V están certificados como productos que cumplen con el estándar de conector "DIN VDE0627" y han obtenido la certificación T¨UV Rheinland, que es una agencia de certificación aprobada por la UE (Unión Europea).
● Certificación obtenida de la norma UL de Estados Unidos "UL-1977".
● Cuando se acoplan, demuestran la impermeabilidad y la protección contra el polvo de la clase IP67 y evitan la intrusión de gotas de agua, corte de aceite, polvo, etc., desde el exterior.
● El conector es compatible con MIL-C-5015 y conectores MS convencionales.
● Hay 4 tipos de conectores
○ Conectores rectos
○ Conectores angulares
○ Conducto conectores dedicados
○ Montaje en panel
● Cada conector es del tipo de conexión de soldadura y permite trabajar sin herramientas dedicadas.

Diagrama estructural de conexión del circuito de protección


Protection circuit connection structure is used. When coupling, the incorporated earth terminal makes contact before the other contacts, and at the time of removal, the earth terminal is disconnected after the other contacts, so the unit circuits are protected reliably.

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell (cuerpo) Aleación de aluminio Tratamiento de cromato negro zincado
Aislante Montaje frontal en panel frontal Goma de silicona Negro
Montaje en panel, lado trasero macho Resina Sintética (UL94V-0)
Conector macho frontal / posterior
Hembra frontal / lateral trasero
Contacto Aleación de cobre Plateado
Junta (parte del conector) Caucho nitrilo Negro
Junta tórica (parte trasera de la carcasa) Caucho nitrilo Negro
Anillo de retención Aleación de cobre Tratamiento de cromato negro trivalente
Tuerca de acoplamiento Aleación de aluminio (JL04V es acero) Tratamiento de cromato negro trivalente
Terminal de tierra Aleación de cobre Plateado (JL04V es niquelado)
Abrazadera de cable Aleación de aluminio Tratamiento de cromato negro trivalente
Buje de goma Caucho de cloropreno (Caucho de nitrilo JL04V) Negro
Junta trasera (Nota 1) Goma de silicona Negro

(Note 1) Flange gasket is not included with JL04V-2A28-11PE.

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas
Tamaño de contacto Corriente
Corriente nominal
(Por 1 contacto)
#4 80 A o menos
#8 46 A o menos
#12 23 A o menos
#16 13 A o menos
Tensión nominal Consulte la tabla de disposición de contactos
Voltaje pico Consulte la tabla de disposición de contactos
Resistencia de aislamiento 5,000 MΩ o más a 500 V CC
Resistencia al contacto
(Nivel de estado estacionario, inicial)
Contacto
Tamaño
Tamaño de cable compatible
(AWG)
Prueba de corriente
Amplificadores
Resistencia al contacto
mΩ o menos
#4 4 80 1
6 60 1
8 46 1
#8 8 57 2
10 46 2
12 33 2
#12 12 23 2
14 17 3
16 13 4
#16 16 13 4
18 10 7
20 7.5 8
22 5 15
24 3 15

Alambre compatible

Contacto Aplicable cable eléctrico
Tamaño Soldadura mínima
Diámetro interno de la copa (Nota 2)
Área transversal del conductor Tamaño de AWG
#4 ø7.5 mm 22,0 mm2 #6 ~ #4
#8 ø4.7 mm 8.0 mm2 #10 ~ #8
#12 ø2.7 mm 3,5 mm2 #14 ~ #12
#16 ø1.76 mm 1,25 mm2 #22 ~ #16

(Note 2) Minimum solder cup internal diameter is the size of the CE05 connector

Propiedades mecánicas

Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +125°C
Impermeabilización IP67 equivalente
Estanqueidad (Montaje en panel macho) (Nota 3) 2.9 x 104 Pa (0.3 kgf/cm2), 1 minuto
Vida útil 500 inserciones y extracciones

(Note 3) Except JL04V-2A28-11PE

Dibujo de tamaño de corte de panel

Tamaño de carcasa compatible øA (mm) øB (mm)
+0.2
-0
C (mm)
10SL 19.0 3.1 18.26
14S 24.0 3.1 23.01
18 30.2 3.1 26.97
20 33.4 3.1 29.36
22 36.6 3.1 31.75
24 39.7 3.8 34.92
28 46.1 ±0.5 3.8 39.67 ±0.13
32 51.0 4.5 44.45

Método de combinación

Tabla de disposición de contactos

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Normas representativas UL / TUV Método de separación Otros