(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés redondo ideal para aplicaciones eléctricas
● También se admiten cables con certificación UL.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, es posible personalizar los cambios de conexión, la impresión del tubo de marca y las longitudes de las tiras de revestimiento.
● Los cables tipo carcasa (número de disposición) distintos de los enumerados se pueden manejar con el "Arnés de diseño web Plus".
· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje se cortará con la base del conector (aún no conectado).
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles.
El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de carcasa (Arreglo No. / No. de núcleos) | Tipo de cable | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Longitud especificada (m) |
C3106B Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada Conector | A1(16-10) 3 núcleos A2(20-4) 4 núcleos A3(18-11) 5 núcleos A4(22-23) 8 núcleos A5(12S-3) 2 núcleos A6(14S-2) 4 núcleos A7(14S-6) 6 núcleos A16(18-10) 4 núcleos | ![]() ![]() ![]() | P (macho) S (Hembra) | ![]() | 0.2 ~ 50 Especificable a 0.1 m incrementos |
ADM (Relevador masculino) ADF (Relevo femenino) | ![]() | ||||
PT (Cables macho / flojos) con pin No. Tubo de marca de inserción ST (Cables hembra / flojos) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | ||||
ADMT (Relé macho / cables sueltos) con pin No. Tubo de marca de inserción ADFT (Relé hembra / cables sueltos) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | ||||
PL (Macho en ángulo / cortado) SL (Hembra angulada / cortada) | ![]() | ||||
A8(16S-1) 7 núcleos A9(18-1) 10 núcleos A10(20-27) 14 núcleos A11(20-29) 17 núcleos A12(22-14) 19 núcleos A13(24-28) 24 núcleos A14(28-12) 26 núcleos | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
PLT (Ángulo macho / alambres flojos) con pin No. Tubo de marca de inserción SLT (Ángulo hembra / alambres sueltos) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | ||||
PFPF (Mujer / mujer) PFPM (Mujer hombre) PMPM (Masculino masculino) | ![]() | ||||
ADFPF (Relevo femenino / hembra) ADFPM (Relevo femenino / Masculino) ADMPF (Relevador masculino / hembra) ADMPM (Relé macho / macho) | ![]() | ||||
A15(28-21) 37 núcleos | ![]() ![]() | RF (Montaje en panel hembra / corte) RM (Montaje / corte del panel macho) El montaje en panel es un tipo de brida | ![]() | ||
RFT (Montaje en panel hembra / cables sueltos Con Pin No. Tubo de marca de inserción) RMT (Montaje en panel macho / Cables sueltos con pin No. Tubo de marca de inserción) El montaje en panel es de tipo brida. | ![]() |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Tipo de carcasa (Arreglo No. / Core No.) | Conector | Cable V | Cable B | Cable F | Cable H | Cable g | Cable J | ||||||||||||||
Corriente nominal (A o menos) | Tensión nominal (V o menos) | Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) | Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) | Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) | Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) | Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) | Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) | ||
DC | AC | ||||||||||||||||||||
A1(16-10/3-Core) | 23 | 700 | 500 | 1,25 mm 2 (AWG16) | 600V | 14 | AWG14 (2,0 mm 2 ) | 600V | 15 | AWG14 (2,0 mm 2 ) | 600V | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A2(20-4 / 4-Core) | 1250 | 900 | 13 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
A3(18-11/5-Core) | 700 | 500 | 11 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
A4(22-23/8-Core) | 700 | 500 | 10 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
A5(12S-3/2-Core) | 13 | 16 | AWG18 (0,75 mm 2 ) | 7 | AWG18 (0,75 mm 2 ) | 13 | |||||||||||||||
A6(14S-2/4-Core) | 250 | 200 | 13 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
A7(14S-6/6-Core) | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
A8(16S-1/7-Core) | 700 | 500 | 10 | — | — | — | — | — | — | AWG18 (0,75 mm 2 ) | 300V | 6 | AWG23 (0,3 mm 2 ) | 300V | 3.7 | AWG20 (0,5 mm 2 ) | 300V | 4.5 | |||
A9(18-1/10-Core) | 250 | 200 | 10 | 5 | 3.4 | 4.2 | |||||||||||||||
A10(20-27/14-Core) | 700 | 500 | 8 | AWG16 (1,25 mm 2 ) | 5 | 3.0 | AWG22 (0,3 mm 2 ) | 2.2 | |||||||||||||
A11(20-29/17-Core) | 8 | AWG20 (0,5 mm 2 ) | 3 | 2.6 | 2.2 | ||||||||||||||||
A12(22-14/19-Core) | 2.2 | ||||||||||||||||||||
A13(24-28/24-Core) | 250 | 200 | 7 | 2 | 2.4 | 1.8 | |||||||||||||||
A14(28-12/26-Core) | 700 | 500 | AWG25 (0,2 mm 2 ) | 1.6 | AWG24 (0,2 mm 2 ) | 1.2 | |||||||||||||||
A15(28-21/37-Core) | — | — | — | — | — | — | AWG23 (0,3 mm 2 ) | 1.7 | 1.2 | ||||||||||||
A16(18-10/4-Core) | 23 | 1,25 mm 2 (AWG16) | 600V | 13 | AWG18 (0,75 mm 2 ) | 600V | 7 | AWG18 (0,75 mm 2 ) | 600V | 9 | — | — | — | — | — | — |
Número de Parte |
---|
C3106B-A1-B-ADF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-ADFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-ADFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-ADFT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-ADM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-ADMPF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-ADMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-ADMT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-P-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-PFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-PFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-PL-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-PLT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-PMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-PT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-RF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-RFT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-RM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-RMT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-S-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-SL-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-SLT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-B-ST-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-ADF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-ADFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-ADFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-ADFT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-ADM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-ADMPF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-ADMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-ADMT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-P-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-PFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-PFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-PL-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-PLT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-PMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-PT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-RF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-RFT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-RM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-RMT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-S-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-SL-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-SLT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-F-ST-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-ADF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-ADFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-ADFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-ADFT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-ADM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-ADMPF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-ADMPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-ADMT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-P-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-PFPF-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-PFPM-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-PL-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-PLT-[0.2-50/0.1] |
C3106B-A1-V-PMPM-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Conector MS que cumple con el estándar MIL
Especificaciones comunes
Tamaño de cableado aplicable y tamaño de contacto
Appropriate wire coating stripping length is the dimension of the contact solder hole length (L size) plus about 1 ~ 3 mm. Please note that the L dimension and D dimension of the male connector (pin) and the female connector (socket) are the same. When selecting the cable, please check if the cable fits into the inner diameter of the cable clamp.Contacto | Tamaño de cableado eléctrico compatible | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de contacto | Diámetro del orificio de soldadura øD (mm) | Contacto de clavija Contacto con la pieza Diámetro øA (mm) | L (mm) | AWG | Área de sección del conductor mm2 |
#16 | 1.85 | 1.6 | 6.4 | 16 ~ 20 | 1.25 o menos |
#12 | 2.95 | 2.4 | 9.5 | 12 ~ 14 | 3.5 o menos |
#8 | 5.31 | 3.6 | 12.7 | 8 ~ 10 | 8 o menos |
#4 | 8.45 | 5.7 | 15.9 | 4 ~ 6 | 22 o menos |
#0 | 11.91 | 9.1 | 15.9 | 0 ~ 2 | 50 o menos |
Propiedades eléctricas
Resistencia al contacto | Tamaño de contacto | Prueba de corriente DC | Caída de tensión | Acople el lado macho y el lado hembra del conector de la misma manera que en las condiciones de operación, envíe una corriente de prueba, mida utilizando el método de caída de voltaje y cumpla el valor de la izquierda. |
---|---|---|---|---|
#16 | 20 A | 21 mV o más bajo | ||
#12 | 35 A | 20 mV o más bajo | ||
#8 | 60 A | 12 mV o más bajo | ||
#4 | 110 A | 10 mV o más bajo | ||
#0 | 200 A | 10 mV o más bajo |
Propiedades mecánicas
Choque térmico | Baja temperatura | Alta temperatura | Realice 5 ciclos consecutivos, con la temperatura baja y la temperatura alta a la izquierda como 1 ciclo. El tiempo de exposición a temperatura baja y alta debe ser de 30 minutos o más. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-55 +0℃![]() |
+125 +3℃![]() |
||||||
(1) No debe haber grietas o daños en el conector. (2) Una vez finalizada, la prueba de resistencia de voltaje debe cumplirse. |
|||||||
Resistencia a la humedad | Debe cumplirse la siguiente resistencia de voltaje. | Exponga los conectores acoplados y el montaje en panel a una temperatura de 71 ± 2°C y a una humedad relativa del 95 ± 3% durante 14 días, y luego, sin secar, realice la prueba de resistencia de voltaje en la tabla izquierda durante 5 minutos. | |||||
Símbolo de categoría de prueba | VAC (r.m.s.) | ||||||
INST | 300 | ||||||
A | 750 | ||||||
D | 1,350 | ||||||
E | 1,875 | ||||||
B | 2,775 | ||||||
C | 4,500 | ||||||
Corrosión | (1) No debe haber metal expuesto ni corrosión que dañe el acoplamiento o la separación del conector. (2) Medición de resistencia al contacto |
Exponer durante 48 horas a niebla salina con concentración de 5% y a una temperatura de 35°C; después de eso, lavar con agua corriente y secar durante 12 horas en una cámara de circulación de aire a una temperatura de 38 ± 3°C; finalmente, realice pruebas de resistencia al contacto y resistencia al voltaje. | |||||
Tamaño de contacto | Prueba de corriente | Caída de voltaje (o menos) | |||||
#16 | 20 A | 35 mV | |||||
#12 | 35 | 30 | |||||
#8 | 60 | 25 | |||||
#4 | 110 | 20 | |||||
#0 | 200 | 20 | |||||
(3) Debe cumplirse con la resistencia de voltaje en la siguiente tabla debe. | |||||||
Símbolo de categoría de prueba | VAC (r.m.s.) | Símbolo de categoría | VAC (r.m.s.) | ||||
INST | 400 | E | 2,500 | ||||
A | 1,000 | B | 3,500 | ||||
D | 1,800 | C | 6,000 |
Propiedades ambientales
Fuerza de inserción y extracción de contacto sencillo | Tamaño de contacto | Promedio | Máximo | Mínimo | La fuerza de inserción y extracción se mide utilizando un macho y una hembra extraídos al azar. La fuerza promedio debe estar dentro de los valores promedio que se muestran a la izquierda o por debajo de ellos, y el 96% de todos los valores deben tener el valor máximo o estar por debajo de este, y tener el valor mínimo o ser superior a este. |
---|---|---|---|---|---|
#16 | 0.95 kg | 1.36 kg | 0.11 kg | ||
#12 | 1.59 | 2.27 | 0.23 | ||
#8 | 3.18 | 4.54 | 0.34 | ||
#4 | 4.76 | 6.8 | 0.45 | ||
#0 | 6.35 | 9.07 | 0.91 | ||
Fuerza de retención de contacto | Tamaño de contacto | Carga axial (kg) | Tamaño de contacto | Carga axial (kg) | Debe soportar la carga axial en ambas direcciones, como se muestra a la izquierda. |
#16 | 4.5 | #4 | 9.1 | ||
#12 | 6.8 | #0 | 11.3 | ||
#8 | 9.1 | ||||
Vibración | (1) No debe haber un corte de corriente de 10 μseg o más durante la prueba. (2) Una vez finalizada, la prueba de resistencia de voltaje debe cumplirse. (3) No se deben desconectar los acoplamientos ni haber grietas, daños o solturas en ninguna parte. |
Conecte el conector alámbrico y el montaje en panel usando el método habitual y realice una prueba de vibración con MIL-STD-1344. Durante la prueba, pase una corriente de 100 mA por el conector, inspeccione la interrupción de la corriente con un método adecuado y realice una prueba de resistencia de voltaje e inspección visual. | |||
Efecto | (1) Después de la finalización, se deben cumplir los requisitos de resistencia al contacto. (2) No debe haber grietas, daños o solturas en ninguna parte. |
Aplique una aceleración de 50 G en un ángulo de 90° a cada dirección del eje al conector alámbrico y acoplado, y al montaje en panel. | |||
Vida útil | (1) Se deben cumplir los requisitos de resistencia al contacto. (2) No debe haber anormalidades eléctricas o mecánicas. |
Retire la tuerca de acoplamiento del conector e insértela y extráigala 600 veces a una velocidad que no exceda 500 veces por hora. |
Tabla de disposición de contacto (por cantidad de núcleos) vista desde la superficie de acoplamiento del conector macho (pin).
Arreglo No.
The left side is the shell size of the entire connector. The right side is the arrangement number of the contact. Together these compose the Arrangement Number.Composición del número de núcleo
The right side is the size of 1 contact. The left side is the number of contacts.Arreglo No. | Contacto Forma |
Composición de contacto | Corriente nominal (A) (Nota 1) |
Resistencia de aislamiento MΩ (o mayor) |
Voltaje nominal (Nota 2) (Nota 3) | Símbolo de categoría de prueba (Nota 4) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcasa Tamaño |
Arreglo Número |
Cantidad total de núcleos | Composición del número de núcleo | Contacto Tamaño |
VDC o menos El texto muestra el no. de contacto. |
VAC (r.m.s.) o menos El texto muestra el no. de contacto. Los paréntesis muestran resistencia de voltaje/VAC (rms) |
||||
10SL | 3 | P Macho (Pin) S Hembra (Enchufe) |
3 | 3 | #16 | 13 | 5,000 | 700 | 500 (2000) | A |
4 | 2 | 2 | ||||||||
12S | 3 | 2 | 2 | |||||||
14S | 1 | 3 | 3 | |||||||
2 | 4 | 4 | 250 | 200 (1000) | INST | |||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 3 | 3 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
9 | 2 | 2 | ||||||||
16S | 1 | 7 | 7 | |||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||
8 | 5 | 5 | ||||||||
16 | 10 | 3 | 3 | #12 | 23 | |||||
18 | 1 | 10 | 10 | #16 | 13 | BCFG-700, Otros-250 | BCFG-500 (2000), Otros-200 (1000) | A (BCFG) INST (Otros) | ||
4 | 4 | 4 | 1,250 | 900 (2800) | D | |||||
5 | 3 | 2 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 8 | 1 | #12 | 23 | 700 | 500 (2000) | A | |||
7 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 4 | 4 | #12 | 23 | ||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||
12 | 6 | 6 | #16 | 13 | ||||||
19 | 10 | 10 | ||||||||
20 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 3 | 3 | #12 | 23 | ||||||
22 | 3 | 3 | #16 | 13 | 1,250 | 900 (2800) | D | |||
20 | 2 | 1 | 1 | #0 | 150 | ABHG-1250, CDEF-700 | ABHG-900 (2800), CDEF-500 (2000) | D (ABHG) A (CDEF) | ||
4 | 4 | 4 | #12 | 23 | 700 | 500 (2000) | A | |||
7 | 8 | 8 | #16 | 13 | ||||||
15 | 7 | 7 | #12 | 23 | ||||||
16 | 9 | 2 | ||||||||
7 | #16 | 13 | ||||||||
17 | 6 | 5 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
18 | 9 | 3 | #12 | 23 | ||||||
6 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 6 | 3 | #8 | 46 | ||||||
3 | #16 | 13 | ||||||||
23 | 2 | 2 | #8 | 46 | ||||||
27 | 14 | 14 | #16 | 13 | ||||||
29 | 17 | 17 | ||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | #8 | 46 | 1,250 | 900 (2800) | D | ||
10 | 4 | 4 | #16 | 13 | 1,750 | 1250 (3500) | E | |||
14 | 19 | 19 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
19 | 14 | 14 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
23 | 8 | 8 | #12 | 23 | H-1250, Otros-700 | H-900 (2800), Otros-500 (2000) | D (H) A (Otros) | |||
28 | 7 | 7 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
24 | 2 | 7 | 7 | 1,250 | 900 (2800) | D | ||||
5 | 16 | 16 | #16 | 13 | 700 | 500 (2000) | A | |||
7 | 16 | 2 | #12 | 23 | ||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 7 | 7 | #8 | 46 | ||||||
11 | 9 | 3 | ||||||||
6 | #12 | 23 | ||||||||
20 | 11 | 2 | 1,250 | 900 (2800) | D | |||||
9 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
28 | 24 | 24 | #16 | 13 | 250 | 200 (1000) | INST | |||
28 | 6 | P Macho (Pin) S Hembra (Enchufe) |
3 | 3 | #4 | 80 | 5,000 | 1,250 | 900 (2800) | D |
10 | 7 | 2 | G-1250, Otros-700 | G-900 (2800), 2 #8 46 Otros-500 (2000) |
D (G) A (Otros) | |||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
3 | #12 | 13 | ||||||||
11 | 22 | 4 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
18 | #16 | 13 | ||||||||
12 | 26 | 26 | ||||||||
15 | 35 | 35 | ||||||||
16 | 20 | 20 | ||||||||
20 | 14 | 10 | #12 | 23 | ||||||
4 | #16 | 13 | ||||||||
21 | 37 | 37 | ||||||||
32 | 1 | 5 | 2 | #0 | 150 | A-1750, Otros-1250 | A-1250 (3500), Otros-900 (2800) |
(A) D (Otros) | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
2 | 5 | 3 | #4 | 80 | 1,750 | 1250 (3500) | E | |||
2 | #16 | 13 | ||||||||
5 | 2 | 2 | #0 | 150 | 1,250 | 900 (2800) | D | |||
7 | 35 | 7 | #12 | 23 | ABhj-250, Otros-700 | ABhj-200 (1000), Otros-500 (2000) |
INST (ABhj) A (Otros) | |||
28 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 30 | 6 | #12 | 23 | 700 | 500 (2000) | A | |||
24 | #16 | 13 | ||||||||
9 | 14 | 2 | #4 | 80 | 1,250 | 900 (2800) | D | |||
12 | #16 | 13 | ||||||||
32 A | 10 | 54 | 54 | 700 | 500 (2000) | A | ||||
32 | 17 | 4 | 4 | #4 | 80 | 1,250 | 900 (2800) | D | ||
414 | 52 | 52 | #16 | 13 | 700 | 500 (2000) | A | |||
36 | 3 | 6 | 3 | #0 | 150 | 1,250 | 900 (2800) | D | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
4 | 3 | 3 | #0 | 150 | A-1250, BC-700 | A-900 (2800), BC-500 (2000) | D (A) A (BC) | |||
5 | 4 | 4 | 700 | 500 (2000) | A | |||||
9 | 31 | 1 | #4 | 80 | ||||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
14 | #12 | 23 | ||||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 48 | 48 | ||||||||
73 | 73 | 73 | ||||||||
48 | 5 | 100 | 1 | #8 | 46 | |||||
9 | #12 | 23 | ||||||||
90 | #16 | 13 |
Respecto al cambio en la posición clave de prevención de inserción incorrecta (ángulo)
Conector recto
Dibujo de esquema
Tamaño de la carcasa | Tornillo de acoplamiento Tornillo A |
Tamaño (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de cable φB ±0.3 |
Longitud real del tornillo J ±0.3 |
Largo total L o menos |
Diámetro externo Q ±0.8 |
Tornillo de conducto Tornillo en V |
Longitud del tornillo W o más |
||
10SL | 5/8-24UNEF-2B | 9.6 | 13.49 | 34.9 | 22.22 | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 |
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 42.8 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 42.8 | 28.6 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 42.8 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 52.4 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 20.2 | 18.3 | 52.4 | 34.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 55.6 | 37.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 55.6 | 40.5 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 29.5 | 18.3 | 58.7 | 43.7 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 29.8 | 18.3 | 58.7 | 50.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32 | 2-18UNS-2B | 37.5 | 18.3 | 61.9 | 56.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 43.8 | 18.3 | 61.9 | 62.7 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 69.1 | 18.3 | 65.1 | 81.8 | 3-16UN-2A | 15.9 |
Conector en ángulo
Dibujo de esquema
Tamaño de la carcasa | Tornillo de acoplamiento Tornillo A |
Tamaño (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de cable B ±0.3 |
Longitud real del tornillo J ±0.3 |
Largo total L o menos |
M ±0.8 | Diámetro externo Q ±0.8 |
U ±0.8 | Tornillo de conducto Tornillo en V |
Longitud del tornillo W o más |
||
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 50.8 | 41.7 | 25.4 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 54.0 | 43.3 | 28.6 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 60.3 | 48.0 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 65.1 | 52.8 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 18.6 | 18.3 | 68.3 | 54.4 | 34.1 | 32.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 37.3 | 33.7 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 40.5 | 33.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 28.0 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 43.7 | 34.9 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 28.2 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 50.0 | 38.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32, 32A | 2-18UNS-2B | 35.9 | 18.3 | 95.2 | 71.8 | 56.4 | 46.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 42.2 | 18.3 | 100.0 | 73.4 | 62.7 | 51.2 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 65.9 | 18.3 | 125.4 | 86.5 | 81.8 | 59.1 | 3-16UN-2A | 15.9 |
Conector de relé
Dibujo de esquema
Tamaño de la carcasa | Tornillo de acoplamiento Tornillo A |
Tamaño (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud real del tornillo B o más |
Largo total L o menos |
Longitud hasta la brida M +0.4 -0 |
Diámetro externo N o menos |
Tornillo de conducto Tornillo en V |
Longitud del tornillo W o más |
||
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 26.97 | 5/8-24UNEF-2A | 25.4 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 29.36 | 3/4-20UNEF-2A | 27.0 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 34.14 | 1-20UNEF-2A | 32.1 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 37.31 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.7 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 40.49 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.3 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 43.66 | 1-7/16-18UNEF-2A | 34.9 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 50.01 | 1-7/16-18UNEF-2A | 38.5 |
32, 32A | 2-18UNS-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 56.36 | 1-3/4UNS-2A | 46.4 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 62.71 | 2-18UNS-2A | 51.2 |
48 | 3-16UN-2A | 15.9 | 65.07 | 15.9 | 81.76 | 3-16UN-2A | 59.1 |
Montaje en panel
Dibujo de esquema
Tamaño de la carcasa | Tornillo A | Tamaño (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B o más | K o menos | L o menos | M +0.79![]() |
φN +0![]() |
R ±0.13 | S ±0.79 | φT +0.25![]() |
||
10SL | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 | 2.1 | 21.9 | 14.28 | 15.9 | 18.26 | 25.4 | 3.05 |
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 19.86 | 20.62 | 27.79 | 3.05 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 23.01 | 23.01 | 30.18 | 3.05 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.88 | 2.4 | 29.1 | 19.05 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 28.6 | 19.05 | 26.97 | 26.97 | 34.92 | 3.05 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 29.36 | 29.36 | 38.10 | 3.05 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 41.28 | 3.05 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 34.92 | 34.92 | 44.45 | 3.73 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 39.67 | 39.67 | 50.80 | 3.73 |
32, 32A | 2-18UNS-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 44.45 | 44.45 | 57.15 | 4.39 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 49.23 | 49.23 | 63.50 | 4.39 |
48 | 3-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 34.2 | 22.22 | 66.68 | 66.68 | 82.55 | 4.39 |
Capacidad actual de todo el conector
Cantidad total de núcleos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación de reducción (%) | 1 | 0.943 | 0.886 | 0.829 | 0.771 | 0.714 | 0.657 | 0.6 | 0.543 | 0.486 | 0.429 | 0.371 | 0.314 | 0.257 |
Método de soldadura
Tipo de conector | MS | Fabricante del conector | Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada | Forma de cable | Redondo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente