(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de cortocircuito (2 juegos / 3 juegos)【20 piezas por paquete】

Barra de cortocircuito (2 juegos / 3 juegos)
  • Descuento por volumen

Barra corta con ropa de paso de 8 mm


● Barra corta dedicada con aislamiento para bloques de terminales de conector (paso de terminal de 7 mm).
● Para los modelos de 2 y 3 etapas, se puede seleccionar negro o amarillo como color para las partes aislantes.


MaterialLatón
Revestimiento de superficieNiquelado
Manga de aislamientoNylon (modelo de 2 etapas, 3 etapas)



∙ Barra corta dedicada para bloques de terminales de paso de 7 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Barra de cortocircuito (2 juegos, 3 juegos): imagen relacionada


∙ El número de modelo es seguido por un número de cantidad de paquete.

1 unidad de paquete
Contiene 20 piezas
Número de modeloCantidad
por paquete
Peso (g)
MWSB02B-20P20 unidades0.5
MWSB02Y-20P
MWSB03B-20P0.8
MWSB03Y-20P

Más información

Conector compatible
TipoNúmero de modeloColor de aislamientoCorriente EnergizanteDibujo de contorno (mm)Imagen
Tipo de 2 etapasMWSB02BNegro7 A máx. Barra de cortocircuito (2 juegos, 3 juegos): imagen relacionada Barra de cortocircuito (2 juegos, 3 juegos): imagen relacionada
MWSB02YAmarillo
Tipo de 3 etapasMWSB03BNegro Barra de cortocircuito (2 juegos, 3 juegos): imagen relacionada Barra de cortocircuito (2 juegos, 3 juegos): imagen relacionada
MWSB03YAmarillo
Número de Parte
MWSB02B-20P
MWSB02Y-20P
MWSB03B-20P
MWSB03Y-20P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de conexiones Color del aislante Descripción del producto

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2NegroPaso entre terminales 7 mm Tira de puente dedicada (2 modelos consecutivos)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2AmarilloPaso entre terminales 7 mm Tira de puente dedicada (2 modelos consecutivos)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3NegroPaso entre terminales 7 mm Tira de puente dedicada (3 modelos consecutivos)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3AmarilloPaso entre terminales 7 mm Tira de puente dedicada (3 modelos consecutivos)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y Serie MWI (paso de 7 mm)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico