(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La campana utiliza un pequeño conector de medio paso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
NPCS Con contramedidas EMI Campana de metal Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | S (Hembra) | 20 | 0.2 ~ 50 | ||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
SS (Mujer / mujer) | 20 | ||||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
ST (Cables femeninos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 20 | Puede ser especificado por 0.1 m incrementos | |||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
SY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 20 | ||||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 |
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
NPCS Con contramedidas EMI Campana de metal Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | SD9P (PCS 20 núcleos hembra / D-sub 9 núcleos macho) | 20 | 0.2 ~ 50 | ||
SD9S (PCS hembra de 20 núcleos / hembra D-sub de 9 núcleos) | 20 | ||||
SD25P (PCS 20 núcleos hembra / D-sub 25 núcleos macho) | 20 | ||||
Se puede especificar en incrementos de 0.1 m | |||||
SD25S (PCS hembra de 20 núcleos / hembra D-sub de 25 núcleos) | 20 | ||||
SMD6 (PCS hembra de 20 núcleos / MiniDIN 6 núcleos macho) | 20 | 0.2 ~ 15 | |||
SMD8 (PCS 20 núcleos hembra / MiniDIN 8 núcleos macho) | 20 | ||||
Se puede especificar en incrementos de 0.1 m | |||||
SRJ (PCS hembra de 20 núcleos / RJ11 Modular) | 20 |
Número de Parte |
---|
NPCS-S-A-96-[0.2-50/0.1] |
NPCS-S-SB-20-[0.2-50/0.1] |
NPCS-S-SB-36-[0.2-50/0.1] |
NPCS-S-SB-50-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SD9P-SB-20-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SD9S-SB-20-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SD25P-SB-20-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SD25S-SB-20-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SMD6-C-20-[0.2-15/0.1] |
NPCS-SMD8-C-20-[0.2-15/0.1] |
NPCS-SRJ-D-20-[0.2-15/0.1] |
NPCS-SS-SB-20-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SS-SB-36-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SS-SB-50-[0.2-50/0.1] |
NPCS-ST-SB-20-[0.2-50/0.1] |
NPCS-ST-SB-36-[0.2-50/0.1] |
NPCS-ST-SB-50-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SY-A-28-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SY-A-96-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SY-SB-20-[0.2-100/0.1] |
NPCS-SY-SB-28-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SY-SB-36-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SY-SB-50-[0.2-50/0.1] |
NPCS-SY-SB-96-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Visión de conjunto
Especificaciones
Tensión nominal | 250 V CA (rms) |
---|---|
Corriente nominal | 1 A |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más a 100 V CC |
Voltaje pico | 750 V CA (rms) (Serie PCS) 500 V CA (rms) (Serie PCS-XE) |
Resistencia al contacto | 35 mΩ o menos (no aplicable para ciertos productos) |
Dimensiones / Diagrama de disposición de contacto
Tipo de conector | PCS | Fabricante del conector | Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Redondo | capucha | Protección EMI Metal |
CN1 | Hembra | Cable estándar (UL / CSA) | UL | AWG | 28 |
Método de anclaje del conector | Cerradura de resorte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente