(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El cableado dentro del tablero es fácil con cables sueltos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Conector Tipo | Especificación de la forma Tipo | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de alambre | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
BHPCR Tipo de soldadura a presión Conector de bloqueo de resorte Con capucha de metal Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | ST (Hembra) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 20 | 0.2 ~ 10 Se puede especificar por 0.1 m incrementos | ||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
SY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 20 | ||||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
SR (Terminal hembra / redondo) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 20 | ||||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
BHPCR-SR-A-20-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SR-A-28-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SR-A-36-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SR-A-50-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SR-A-68-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SR-A-96-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-ST-A-20-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-ST-A-28-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-ST-A-36-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-ST-A-50-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-ST-A-68-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-ST-A-96-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SY-A-20-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SY-A-28-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SY-A-36-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SY-A-50-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SY-A-68-[0.2-10/0.1] |
BHPCR-SY-A-96-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado | |
---|---|---|---|
Montaje en panel macho | Contacto | Bronce fosforado | Parte de contacto Chapado en oro |
Aislante | Resina PBT (GF) | UL94V-0, negro | |
Carcasa | Zinc fundido a presión | Niquelado | |
Conector hembra | Contacto | Bronce fosforado | Parte de contacto Chapado en oro |
Aislante | Resina PBT (GF) | UL94V-0, negro | |
Carcasa | Acero | Niquelado |
Diagrama de disposición de contacto
Tipo de conector | PCR | Fabricante del conector | Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura a presión | Forma de cable | Alambres sueltos | capucha | Metal |
CN1 | Hembra | Tensión nominal de cable(V) | 30 | Cable estándar (UL / CSA) | UL |
Color del cable | Blanco | AWG | 28 | Tipo de cable | A |
Método de anclaje del conector | Cerradura de resorte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente