(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés compatible con equipos FA, como tarjeta de E / S.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
SPCR Con contramedidas EMI Campana de metal Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | H (Hembra) | ![]() | ![]() ![]() | 20 | 0.2 ~ 50 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HH (Mujer / mujer) | ![]() | 20 | |||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HY (Terminal hembra / Y) | ![]() | 20 | |||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HT (Mujer / Alambres sueltos) Con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | 20 | |||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HU (Mujer / Fusión) Conexión original de Misumi HUC (Mujer / Fusión) Conexión escalonada HUJ (Mujer / Fusión) Conexión en línea | ![]() | 20 | 1 ~ 50 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos | ||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HBU (Hembra / Ramas Fusion 2) Conexión original de Misumi | ![]() | 96 | |||
HCP (Mujer / Centronics Conectores macho) | ![]() | 36 | 0.2 ~ 50 Se puede especificar en incrementos de 0.1 m | ||
50 |
tipo de conector | Especificación de la forma Tipo | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
SPCR Con contramedidas EMI Campana de metal Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | HM40S PCR ↔ Conversión de socket MIL (CN1: PCR Half Pitch Conectores de 36 núcleos CN2: Conectores de socket MIL de 40 núcleos) | ![]() | ![]() ![]() | 36 | 0.2 ~ 50 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
HM50S PCR ↔ Conversión de socket MIL (CN1: PCR Half Pitch Conectores de 50 núcleos CN2: Clavija de guía única de 50 núcleos con conectores MIL) | 50 | ||||
HM50WS PCR ↔ Conversión de socket MIL (CN1: PCR Half Pitch Conectores de 50 núcleos CN2: MIL Socket Connectors 50-Core Double Guide Key) | 50 | ||||
HM50SB PCR ↔ Conversión de rama de socket MIL (CN1: Conectores de medio paso de PCR de 96 núcleos CN2: Conectores de enchufe MIL Clave de guía única de 50 núcleos CN3: Clave de guía única de 50 núcleos con conector MIL Socket) | ![]() | 96 | 1 ~ 50 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos | ||
HM50WSB PCR ↔ Conversión de rama de socket MIL (CN1: PCR Half Pitch Connector 96-Core CN2: conector MIL Socket 50-Core doble guía clave CN3: Conectores MIL Socket 50-Core doble guía clave) | 96 | ||||
HC50PB PCR ↔ Conversión de rama Centronics (CN1: Conectores de medio paso de PCR de 96 núcleos CN2: Conectores Centronics de 50 núcleos CN3: Conectores Centronics de 50 núcleos) | ![]() | 96 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
SPCR-H-A-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HBU-SB-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HC50PB-A-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HC50PB-SB-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HCP-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HCP-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM40S-A-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM40S-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50S-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50S-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50SB-A-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50SB-SB-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HM50WS-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50WS-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50WSB-A-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HM50WSB-SB-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HT-A-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HU-A-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HU-A-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HU-A-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-20-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-28-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-36-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-50-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-68-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-96-[1-50/0.1] |
Cargando…
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado | |
---|---|---|---|
Montaje en panel macho | Contacto | Bronce fosforado | Parte de contacto Chapado en oro |
Aislante | Resina PBT (GF) | UL94V-0, negro | |
Carcasa | Zinc fundido a presión | Niquelado | |
Conector hembra | Contacto | Bronce fosforado | Parte de contacto Chapado en oro |
Aislante | Resina PBT (GF) | UL94V-0, negro | |
Carcasa | Acero | Niquelado |
Diagrama de disposición de contacto
Tipo de conector | PCR | Fabricante del conector | Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura a presión | Forma de cable | Redondo | capucha | Protección EMI Metal |
CN1 | Hembra | Tensión nominal de cable(V) | 30 | Cable estándar (UL / CSA) | UL |
Par trenzado | Incluido | AWG | 28 | Método de anclaje del conector | Cerradura de resorte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente