(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El cableado dentro del tablero es fácil con cables sueltos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de alambre | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
BHHPT Tipo de soldadura Conector de bloqueo de un toque Con capucha de plástico BHHPTJS Tipo de soldadura Jack tornillo de bloqueo Con Campana de plástico Sumitomo 3M | PT (macho) Con Pin No. Inserción Mark Tube | A Amarillo B Azul C Blanco D Negro E Rojo UL1007 AWG24 Producto equivalente | 14 | 0.2 ~ 10 | |
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
PY (Terminal macho / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
Se puede especificar por 0.1 m incrementos | |||||
36 | |||||
50 | |||||
PR (Terminal macho / redondo) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 |
Número de Parte |
---|
BHHPT-PR-A-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-A-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-A-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-A-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-A-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-B-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-B-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-B-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-B-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-B-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-C-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-C-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-C-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-C-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-C-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-D-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-D-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-D-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-D-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-D-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-E-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-E-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-E-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-E-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PR-E-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-A-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-A-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-A-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-A-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-A-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-B-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-B-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-B-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-B-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-B-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-C-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-C-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-C-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-C-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-C-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-D-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-D-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-D-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-D-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-D-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-E-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-E-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-E-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-E-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PT-E-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-A-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-A-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-A-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-A-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-A-50-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-B-14-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-B-20-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-B-26-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-B-36-[0.2-10/0.1] |
BHHPT-PY-B-50-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Fabricantes compatibles y nombres de series
Nombre del Fabricante | Nombre de la serie |
---|---|
AMP | CHAMP 50 |
Hirose Electric Co., Ltd. | DXM (Nota) |
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. | TX10 |
Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. | NPC |
DDK Ltd. | DHA |
Fujitsu Limited | Tipo 240R |
Yamaichi Electronics Co., Ltd. | NCS/NCP |
Diagrama de disposición de contacto
Tabla de combinación de conector x campana
EMI Countermeasure Plastic Hood One-touch Lock | EMI Countermeasure Metal Hood One-touch Lock | Contramedidas EMI Fijación de tornillo de campana de plástico | Tornillo de cubierta de plástico de uso general para tornillos | Cubierta de plástico de uso general con cerradura de un toque | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103** -3210-00 | 103** -A200-00 | 103** -52S0-00S | 103** -52A0-008 | 103** -52F0-008 | |||
Macho | Conector de tipo de soldadura a presión | 101** -6000EL | ○ | ○ | ○ (Excepto 68 núcleos) | ○ (Excepto 68 núcleos) | ○ (Excepto 68 núcleos) |
Hembra | Conector de tipo de soldadura | 101** -3000PE | x | x | ○ | ○ | ○ |
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel | 102** -0200EL | x | x | x | x | x |
Alambre compatible
Tipo | AWG |
---|---|
Tipo de soldadura a presión Conector macho | Se pueden usar cables trenzados AWG28 o cables trenzados de 0.08 mm2 (recubrimiento OD 0.70 mm o menos) y cables de tipo fijo azul marino. * No se pueden usar cables planos. (Nota) |
Tipo de soldadura Conector macho | AWG24 a 30 o 0.2 mm2 a 0.05 mm2 (no se pueden usar cables planos). * Preste atención al diámetro exterior terminado de los cables. |
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel (hembra) | AWG28 o 0.08 mm2, cables planos de paso de 1.27 mm (no se pueden usar cables sueltos) * |
Clasificación
Artículo | Especificación | Condiciones |
---|---|---|
Corriente | 0,5 A o menos | Corriente permitida entre contactos acoplados |
Voltaje | 150 V CA / 200 V CC o menos | Se refiere al voltaje máximo de CC o CA (valor efectivo) que se puede aplicar continuamente bajo la temperatura ambiente nominal |
Temperatura ambiente | -55°C ~ +85°C | Se refiere al rango de temperatura que se puede usar continuamente bajo condiciones de carga máxima |
Propiedades eléctricas
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Resistencia al contacto | Valor inicial de 35 mΩ o menos Para el contacto después de la prueba mecánica o la prueba ambiental, el valor de resistencia aumentada debe ser de 25 mΩ o menos |
Incluye resistencia a granel de contactos. Corriente medida de resistencia de 1.5 mA y voltaje de liberación de 20 mV basado en el método de prueba de caída de voltaje. (Basado en la combinación con conectores de medio paso de Sumitomo 3M) |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ o más | Aplique 500 V CC entre los contactos adyacentes y mida la resistencia después de 1 min. |
Resistencia de voltaje | Sin ruptura dieléctrica de arco | Aplique 500 V CA entre los contactos contiguos durante 1 minuto. La corriente de fuga es de 1 mA en el momento de la medición. |
Propiedades mecánicas
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Fuerza de retención de contacto | 1 kg o más (El montaje en panel tipo soldadura por presión es de 0.8 kg o más) |
Mida la fuerza de retención del contacto cuando se aplica tensión a la velocidad de 5 mm / min entre el cuerpo del conector y el contacto instalado. |
Fuerza de inserción y extracción por polo único | · Fuerza de inserción: 150 go menos / Fuerza de extracción: 40 go más |
La fuerza total de inserción / extracción para la inserción / extracción de montaje en panel / enchufe aplicada a un solo polo se adopta como la fuerza de inserción / extracción de un solo polo. (Basado en la combinación con enchufes de Sumitomo 3M) La velocidad de inserción / extracción es de 5 mm / min. |
Test de vibración | 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea 2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas. |
10 a 55 HZ, inserción y extracción durante 1 min, amplitud de 1,52 mm o 10 G en direcciones XYZ durante 2 horas cada una |
Prueba de impacto | 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea 2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas. |
50 G, 11 ms direcciones XYZ, 3 veces cada una (18 veces en total) MIL-STD-202E201A |
Resistencia solvente | 1) La indicación es clara 2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas. |
3 minutos de limpieza ultrasónica en solvente de tricloroetano freón 1-1-1 MIL-STD-202E213B |
Durabilidad | 1) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas. Sin embargo, los valores iniciales en la inserción y extracción deben ser ± 20% |
50 veces de inserción y extracción (velocidad de 360 a 600 veces / hora) MIL-STD-202E215 |
Propiedades de resistencia ambiental
Artículo | Condiciónes de la prueba | Cumplimiento de normas |
---|---|---|
Prueba de humedad | 10 ciclos (-10°C a + 65°C, 95% HR) | MIL-STD-202E106D |
Prueba del spray de sal | 35°C, 5% de concentración, 48 h. | MIL-STD-202E101D |
Prueba de choque térmico | 5 ciclos de -55°C:> + 25°C:> + 85°C:> + 25°C | MIL-STD-202E107D |
Prueba de humedad (temperatura regulada) | 40°C, 95% HR, 96 h. | MIL-STD-202E103D |
Prueba de vida a alta temperatura | 85°C, 1,000 h., Corriente nominal x 110% de corriente nominal | MIL-STD-202E108D |
Gas H2S | Concentración 3 ± 1 PPM, 40°C, 70 a 85% HR, 96 h. | JEIDA-25-1974 (excepto el tapón de soldadura) |
Tipo de conector | IEEE | Fabricante del conector | Sumitomo 3M | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Alambres sueltos | capucha | Plástico |
CN1 | Macho | Tensión nominal de cable(V) | 300 | Cable estándar (UL / CSA) | UL / CSA |
AWG | 24 | Método de anclaje del conector | Un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente