(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El cableado dentro del tablero es fácil con cables sueltos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de alambre | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
BHAR Con capucha Soldadura Tipo de bloqueo de tornillo Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | PT (macho) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | A Amarillo B Azul C Blanco D Negro E Rojo UL1007 AWG24 Producto equivalente | 8 | 0.2 ~ 10 Se puede especificar por 0.1 m incrementos |
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
ST (Hembra) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
PY (Terminal macho / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
SY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
PR (Terminal macho / redondo) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 | |||||
SR (Terminal hembra / redondo) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
34 | |||||
50 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 10 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
BHAR-PR-A-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-A-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-A-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-A-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-A-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-A-50-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-B-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-B-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-B-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-B-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-B-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-B-50-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-C-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-C-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-C-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-C-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-C-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-C-50-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-D-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-D-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-D-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-D-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-D-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-D-50-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-E-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-E-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-E-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-E-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-E-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PR-E-50-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-A-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-A-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-A-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-A-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-A-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-A-50-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-B-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-B-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-B-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-B-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-B-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-B-50-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-C-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-C-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-C-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-C-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-C-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-C-50-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-D-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-D-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-D-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-D-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-D-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-D-50-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-E-8-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-E-16-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-E-20-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-E-25-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-E-34-[0.2-10/0.1] |
BHAR-PT-E-50-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Aislante | Resina de ftalato de dialilo | Azul |
Contacto masculino | Latón | Plateado |
Contacto femenino | Bronce fosforado | Plateado |
capucha | Resina C ABS | Gris |
Cerradura de resorte | Acero inoxidable | - |
Soporte de fijación | Fundición a presión de zinc | Chapado en zinc unicromado |
Tabla de combinación de conector x campana
capucha Conector |
Recto | Para uso doble vertical y horizontal | Relé recto | |
---|---|---|---|---|
MR- * L+ | MR- * LW+ | MR- * LK2+ | ||
Macho | ○ | ○ | ○ | |
Hembra | ○ | ○ | ○ |
Cuadro combinado de campana x campana
capucha | Recto | Para uso doble vertical y horizontal | Relé recto | |
---|---|---|---|---|
MR- * L+ | MR- * LW+ | MR- * LK2+ | ||
Recto | MR- * L+ | x | x | ○ |
Para uso doble vertical y horizontal | MR- * LW+ | x | x | ○ |
Relé recto | MR- * LK2+ | ○ | ○ | x |
Disposición de contacto ◆ Macho (Pin)
* Female (socket) would have the right and left reversed. (View from the connector cable connection side.)Alambre compatible
AWG | mm2 | |
---|---|---|
Tamaño | 28 ~ 24 | 0.08 ~ 0.2 |
Propiedades eléctricas
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Corriente nominal | 3 A o menos | Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento |
Tensión nominal | 300 V CA o menos | Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento |
Resistencia al contacto | 5 mΩ o menos | Medido a 1 ADC |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | Medido a 500 V DC |
Voltaje pico | 1,000 VAC | Sin ruptura de aislamiento después de 1 minuto de aplicación. |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +105°C | - |
Propiedades mecánicas
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Fuerza de extracción por núcleo individual | Fuerza de inserción: 300 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más | 0.6 ± 0.01 medido con un medidor de acero plano |
Resistencia a la vibración | Sin grietas ni flojedad después de la prueba. | Probado a 1,5 mm de amplitud, frecuencia de vibración de 10 Hz a 55 Hz, velocidad de aceleración de 15 G |
Resistencia al impacto | Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. | Probado a una velocidad de aceleración de 50 G |
Inserción y extracción Durabilidad | La resistencia de contacto es 10 mΩ/1 ADC | Medido después de ser insertado / extraído 1,000 veces |
Propiedades ambientales
Artículo | Caracteristicas | Condiciones |
---|---|---|
Resistencia a la temperatura | Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. | Medido después de ser probado a -55°C a + 85°C |
Resistencia a la humedad | Resistencia de aislamiento de 1000 MΩ / 500 V CC, Voltaje pico 1,000 V AC / min |
Medido a 90 a 95% de humedad, 96 h de duración y 40°C de temperatura |
Resistencia a la corrosión | Sin corrosión significativa y 10 mΩ / 1 ADC o menos resistencia de contacto | Medido después de ser probado en agua salada al 5% durante 48 horas |
Tipo de conector | MR | Fabricante del conector | Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Alambres sueltos | capucha | Plástico |
Tornillo de capucha | Bloqueo de tornillo M2.6 | Tensión nominal de cable(V) | 300 | Cable estándar (UL / CSA) | UL / CSA |
AWG | 24 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente