(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - Centronics, macho, terminales para soldar, spring-lock

Conectores rectangulares - Centronics, macho, terminales para soldar, spring-lock

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conectores rectangulares - Centronics, macho, terminales para soldar, spring-lock
  • Conectores rectangulares - Centronics, macho, terminales para soldar, spring-lock
  • Conectores rectangulares - Centronics, macho, terminales para soldar, spring-lock
  • Descuento por volumen

Conector macho Centronics que se almacena a un precio bajo.

  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Impresora
  • Soldadura

● Conectores para usar en la conexión del panel después de montar primero los cables con soldadura.


· También se puede conectar con los modelos de soldadura por presión.
· No se puede conectar con el modelo de bloqueo de tornillo.

(i)Advertencia

Especificaciones

Centronics Solder Spring-lock Connector (Male): imagen relacionada

Número de modeloNúmero de núcleosABCDEFG
57-301401412.9541.437.89.1 o menos21.425.56.5 x 9.8
57-302402423.7541.048.69.1 o menos21.036.511.1 x 9.8
57-303603636.7043.061.69.1 o menos23.049.213.9 x 9.8
57-305005051.8245.476.79.1 o menos25.464.317.0 x 9.8
 
Número de modeloNúmero de núcleosABCDEFG
RC-301401412.9639.337.98.121.225.6Ø7.0
RC-302402423.7638.348.87.620.636.4Ø9.0
RC-303603636.7240.661.87.922.649.3Ø11.5
RC-305005051.8443.877.08.524.964.4Ø12.5

Más información



Centronics Solder Spring-lock Connector (Male): imagen relacionada

Número de Parte
57-30140
57-30240
57-30360
57-30500
RC-30140
RC-30360
RC-30500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Tipo Método de separación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14-Otro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24-Otro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36-Otro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50-Otro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Modelo de bajo precioOtros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36Modelo de bajo precioOtros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Modelo de bajo precioOtros

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Centronics Solder Spring-lock Connector (Male): imagen relacionada

Dibujo

Centronics Solder Spring-lock Connector (Male):Related Image

Material / acabado

Tipo de soldadura, cambiador de género
Artículo Materiales Acabado
Aislador (tipo RC) Polibutileno relleno de vidrio
Tereftalato
UL94V-0, azul
Aislador (Tipo 57, Tipo de ángulo) Resina DAP UL94V-0, azul
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Carcasa Acero Niquelado
Capucha (solo tipo de ángulo) Aleación de aluminio Tratamiento a prueba de herrumbre
Pestillo de primavera Acero inoxidable -

Tipo de soldadura
Tipo de soldadura a presión
Artículo Materiales Acabado
Aislante Resina de PC UL94V-0, azul
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Carcasa
(Solo 57FE-40)
Latón Niquelado
Alivio de tensión Resina de PC UL94V-0, azul
Placa de tierra
(Solo 57FE-30)
Latón Niquelado
Pestillo de primavera
(Solo 57FE-40)
Acero inoxidable -
Campana de metal
(Solo 57FE-30)
Aleación de aluminio Tratamiento a prueba de herrumbre

Tipo de soldadura a presión

* 57F series is made up of 4 components: insulator, contact, strain relief, and pressure welding cover.

Alambre compatible

tipo de conector Diámetro del conductor de un solo cable Área de sección transversal del conductor de cable trenzado Tamaño de AWG
Tipo de soldadura 0,65 mm o menos 0.2 mm2 o menos Cable trenzado AWG24 o menos
Cable individual AWG22 o menos
Tipo de soldadura a presión - - AWG26 (cable sencillo), AWG28 (cable trenzado, cable sencillo) o AWG30 (cable sencillo) Cable plano de paso de 1,27 mm

Propiedades eléctricas

Artículo Tipo de soldadura Tipo de soldadura a presión
Corriente nominal 5 A o menos 1 A o menos
Tensión nominal 500 V CA o menos 250 V CA o menos
Resistencia al contacto 35 mΩ o menos / 1 ADC 35 mΩ o menos / 1 ADC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Voltaje pico 1,000 V CA / minuto 500 V CA / minuto
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +105°C -55°C ~ +105°C

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de inserción y extracción por polo único Fuerza de inserción: 112 go menos, Fuerza de extracción: 86 go menos Cuando el enchufe y el enchufe se insertan y extraen, la fuerza de extracción total se divide por cada número de núcleo para convertirla en fuerza por polo único
Resistencia a la vibración · Sin interrupción a las fuentes de alimentación de 1 μs o más
· No hay anormalidades tales como daños, etc. en el conector
De conformidad con el método de prueba MIL-STD-202, condición 204 A, vibración simple con menor amplitud, ya sea la amplitud total de 1,52 mm de 10 Hz a 500 Hz o 10 G (unidades de gravedad) a cada una durante 3 horas en perpendicular mutuamente Dirección de 3 ejes.
Resistencia al impacto No hay grietas en el conector o anormalidades como aflojamiento en partes rompibles El impacto de 50 G con una duración de 11 ms se aplica al conector acoplado en la dirección del eje mutuamente perpendicular.
Inserción y extracción Durabilidad Sin daños mecánicos Realice la inserción y extracción 500 veces a velocidades que no excedan 500 veces por 1 hora.

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura No debe haber daños físicos u obstáculos al insertar o quitar el conector Exponer repetidamente a temperaturas de + 85°C y -55°C durante 30 minutos 5 veces cada una. Sin embargo, no lo exponga a temperatura ambiente durante 5 minutos o más cuando pase de baja temperatura a alta y de alta a baja.
Resistencia a la humedad · No debe haber daños mecánicos.
· Resistencia de voltaje 300 V CA 1 minuto
Realice una prueba de humedad de 96 horas con el conector desconectado de acuerdo con el método de prueba MIL-STD-202 103 B.
Resistencia a la corrosión No debe haber corrosión u obstáculo significativo al insertar o quitar el conector Después de realizar una prueba de niebla salina de 48 horas con el conector conectado de acuerdo con la condición 101 B del método de prueba MIL-STD-202, el conector se desacopla, se lava y se seca durante 12 horas en un horno de secado a 38°C.

Diagrama de disposición de contacto


Este diagrama es una vista del conector hembra (hembra) del acoplamiento.
El enchufe (macho) se invertirá a izquierda y derecha.

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Modelo de la serie Centronics Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Junta al cable Corriente permisible(A) 5 Voltaje permitido(V) 500
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A