(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - MIL, macho, acodado, instalación PCB, modelo palanca

Conectores rectangulares - MIL, macho, acodado, instalación PCB, modelo palanca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Fabricado por Hirose eléctrica. Conector modelo angular para montaje en PCB.

  • UL
  • MIL
  • Para señal
  • Ahorro de espacio
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de la palanca

● Conector en ángulo de 90 ° que se puede conectar horizontalmente al sustrato. Es adecuado para la instalación de tableros en espacios limitados.
● Un conector de placa versátil con un paso de montaje de placa de 2,54 mm que permite el montaje en placas universales disponibles en el mercado y similares.
● Dado que tiene un mecanismo de bloqueo al acoplar, puede fijar de forma segura los conectores.
● UL No. E52653


Corriente nominal: 1 A
Tensión nominal: 200 V CA


· Tenga en cuenta que los modelos de 50, 60 y 64 núcleos están disponibles en dos modelos con diferentes posiciones de ranura de polaridad.
· El contacto será solo el modelo pin.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HIF3BA-16PA-2.54DS71

Especificaciones

MIL Connector PCB Angle Male Connector (Lever Model):Related Image

ModeloNúmero de núcleosPeso
(g)
HIF3BD-10PA-2.54DS71104.5
HIF3BA-14PA-2.54DS71145.2
HIF3BA-16PA-2.54DS71165.4
HIF3BA-20PA-2.54DS71206.0
HIF3BA-26PA-2.54DS71267.0
HIF3BA-30PA-2.54DS71308.0
HIF3BA-34PA-2.54DS71348.3
HIF3BA-40PA-2.54DS71409.2
HIF3BA-50PA-2.54DS715010.6
HIF3BB-50PA-2.54DS715010.7
HIF3BA-60PA-2.54DS716012.0
HIF3BB-60PA-2.54DS716012.4
HIF3BA-64PA-2.54DS716413.0
HIF3BB-64PA-2.54DS716413.3

Más información

MIL Connector PCB Angle Male Connector (Lever Model):Related ImageMIL Connector PCB Angle Male Connector (Lever Model):Related Image
Número de Parte
HIF3BA-16PA-2.54DS71
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie Iniciales M · N · O MIL Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Núcleos 16 Aplicación Cable a placa Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 200 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Ángulo
Clasificación del IP N/A Normas representativas UL Guía de polaridad / ranura(piezas) Central 1
Ranura de polaridad / porción de accesorio de llave(piezas) Izquierda y derecha cada 1 Otras normas (MIL) Método de separación Otros