(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El cableado dentro del tablero es fácil con cables sueltos
● Muy conveniente para el cableado de varios dispositivos de E / S y PLC dentro de los paneles de control.
Los cables están disponibles en un total de 5 colores, con amarillo para AC, azul para DC y rojo, blanco y negro para múltiples propósitos. Cuenta con conector de enchufe MIL compatible con C-83503.
· La disposición de contacto de este producto es nuestra especificación estándar.
Para más detalles, consulte la tabla de disposición de conectores. · Los conectores de 50 W / 60 W / 64 W tienen una sola tecla de guía de polaridad tanto para la izquierda como para la derecha. Otros conectores vienen con una sola tecla de guía de polaridad en el centro.
Página de componente
>> Haga clic aquí
Tabla de disposición de contactos
>> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 10 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Conector Tipo | Especificación de la forma Tipo | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de alambre | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
BDHIFS Tipo de prensado sin capucha Hirose Electric Co., Ltd | S (Hembra) | ![]() |
| 10 | 0.2 ~ 10 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
14 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
26 | |||||
30 | |||||
34 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
50W | |||||
60 | |||||
60W | |||||
64 | |||||
64W | |||||
ST (Hembra) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 10 | |||
14 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
26 | |||||
30 | |||||
34 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
50W | |||||
60 | |||||
60W | |||||
64 | |||||
64W | |||||
SY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 10 | |||
14 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
26 | |||||
30 | |||||
34 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
50W | |||||
60 | |||||
60W | |||||
64 | |||||
64W | |||||
SR (Terminal hembra / redondo) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 10 | |||
14 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
26 | |||||
30 | |||||
34 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
50W | |||||
60 | |||||
60W | |||||
64 | |||||
64W |
Número de Parte |
---|
BDHIFS-S-A-10-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-14-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-16-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-30-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-50-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-50W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-60-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-60W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-64-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-A-64W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-10-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-14-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-16-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-30-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-50-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-50W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-60-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-60W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-64-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-B-64W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-10-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-14-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-16-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-30-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-50-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-50W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-60-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-60W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-64-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-C-64W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-10-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-14-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-16-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-30-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-50-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-50W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-60-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-60W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-64-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-D-64W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-10-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-14-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-16-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-30-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-50-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-50W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-60-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-60W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-64-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-S-E-64W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-10-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-14-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-16-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-30-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-50-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-50W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-60-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-60W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-64-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-A-64W-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-B-10-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-B-14-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-B-16-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-B-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-B-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFS-SR-B-30-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | MIL | Fabricante del conector | Hirose Electric Co., Ltd | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Prensado | Forma de cable | Alambres sueltos | capucha | N/A |
CN1 | Hembra | Tensión nominal de cable(V) | 300 | Cable estándar (UL / CSA) | UL / CSA |
AWG | 24 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente