![](http://mx.misumi-ec.com/es/linked/img/maker/misumi/common/img/cautio.gif)
(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
● Conectores D-sub modelo de alta densidad que usan el mismo tamaño de carcasa que los conectores D-sub convencionales, pero una mayor cantidad de núcleos que los modelos convencionales. Por lo tanto, se puede lograr una alta densificación del cableado reemplazando el modelo D-sub convencional.
● Dado que se utiliza soldadura en el cableado, no se requieren herramientas especiales.
● La disposición de contacto de los 15 núcleos cumple con MIL-C-24308, por lo que se pueden conectar los modelos D-sub de 15 núcleos de alta densidad de otras compañías con el mismo estándar. Por lo tanto, permite una amplia gama de usos, como con dispositivos OA y dispositivos electrónicos.
Corriente nominal | Voltaje pico (1 minuto) | Resistencia de aislamiento (500 V DC) | Resistencia al contacto | Temperatura de operación |
1A | 750 V DCr.ms | 1000 MΩ o más | Por debajo de 30 mΩ | -55°C – +85°C |
Tamaño de cable compatible: AWG24 - AWG28 o 0.2 mm 2 - 0.08 mm 2
· Los modelos de 15 núcleos también pueden combinarse con los productos de otras compañías. Sin embargo, todos los demás números centrales no pueden conectarse ya que el mismo número de núcleos no está disponible con otras compañías. La conexión debería ser posible con números de núcleo coincidentes. Sin embargo, verifique las especificaciones por adelantado.
· La campana y el soporte de fijación de conexión no están unidos al conector. Compra por separado.
· La disposición del contacto es de 3 filas debido a la alta densidad. (Sin embargo, 78 núcleos son 4 filas).
· La temperatura recomendada cuando se suelda es 265 ° C (± 5 ° C), y el tiempo es de aproximadamente 5 a 7 segundos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Número de núcleos | Tipo |
HD-15SP | 15 | Macho (Pin) |
HD-26SP | 26 | |
HD-44SP | 44 | |
HD-62SP | 62 | |
HD-78SP | 78 | |
HD-15SS | 15 | Hembra (Enchufe) |
HD-26SS | 26 | |
HD-44SS | 44 | |
HD-62SS | 62 | |
HD-78SS | 78 |
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
Contacto (Contacto de prensa) |
Aleación de cobre | Capa base niquelada Pieza de contacto chapada en oro |
Aislante | Polibutileno Resina de tereftalato |
UL94V-0, blanco |
Carcasa | Acero | Estañado |
Número de Parte |
---|
HD-15SP |
HD-15SS |
HD-26SP |
HD-26SS |
HD-44SP |
HD-44SS |
HD-62SP |
HD-62SS |
HD-78SP |
HD-78SS |
Cargando…
Connector Type | Compatible Wire Size | ||
---|---|---|---|
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | ||
Solder Connection Type | Finer than 20 | Less than 0.53 | |
Pressure Weld Connection Type | 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable | − | |
High-density Solder Connection Type | 22 ~ 28 | 0.08 ~ 0.32 | |
Terminal Block Built in Type | 14 ~ 26 | 2.0 ~ 1.5 | |
High Current Type | For 10A | 16 ~ 12 | 0.3 ~ 1.25 |
For 20A | 12 ~ 18 | 0.75 ~ 3.5 |
Number of Cores | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
High Current Type | High-density type | Others | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
Number of Cores | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
Number of Cores | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
Contact Arrangement Diagram
Shell Size Group | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Standard Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
High-density type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Forma del conector | Tipo cuadrado | Series Iniciales D · E · F | Dsub | Aplicación | Junta al cable |
---|---|---|---|---|---|
Corriente permisible(A) | 1 | Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto |
Clasificación del IP | N/A | Voltaje pico(Vmax) | 500 | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente