(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Hirose de fabricación eléctrica. El tipo de soldadura por presión permite que los cables se conecten fácilmente y la instalación de alivio de tensión demuestra una fuerte fuerza de tensión.
● Conectores D-sub modelo D de soldadura a presión comunes y ampliamente utilizados. Dado que la carcasa del conector está revestida de níquel, puede aprovechar al máximo el efecto EMI en la conexión con un conector con protección EMI.
● La parte trasera del conector viene con un alivio de tensión de metal (soporte de cable) que proporciona una excelente resistencia a la tracción, etc.
Corriente nominal | Tensión nominal | Voltaje pico (1 minuto) | Resistencia de aislamiento (500 V DC) | Resistencia al contacto | Temperatura de operación |
1A | 200V AC | 650 V ACr.ms | 1000 MΩ o más | 25 mΩ o menos (DC 0.1 A) | -20°C – +80°C |
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG28 o 0.08 mm 2 , cables planos de paso de 1.27 mm, cables de fusión
· El capó no está conectado al conector, por lo tanto, compre por separado.
· Como regla general, use las herramientas de soldadura a presión dedicadas para la soldadura a presión de los conectores. Sin embargo, Misumi también dispone de herramientas simples de soldadura a presión . Si este es el caso, verifique minuciosamente el acabado después de conectar antes de usar el conector.
· Solo se pueden usar cables planos con paso de 1.27 mm o cables redondos que se hayan fusionado en forma de cable plano para la conexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Número de núcleos | Tipo | Peso (g) |
FDE-9P05 | 9 | Macho (Pin) |
8.9 |
FDA-15P05 | 15 | 11.8 | |
FDB-25P05 | 25 | 17.4 | |
FDC-37P05 | 37 | 23.0 | |
FDE-9PF05 | 9 | Macho (Pin) Procesamiento de hoyuelos |
7.6 |
FDA-15PF05 | 15 | 10.5 | |
FDB-25PF05 | 25 | 15.9 | |
FDC-37PF05 | 37 | 22.8 | |
FDE-9S05 | 9 | Hembra (Enchufe) |
8.1 |
FDA-15S05 | 15 | 11.4 | |
FDB-25S05 | 25 | 17.1 | |
FDC-37S05 | 37 | 23.6 |
Material / acabado
Artículo | Material | Acabado |
Contacto (Contacto de prensa) |
Aleación de cobre | Niquelado Revestimiento de base dorada |
Aislante | Polibutileno Resina de tereftalato |
UL94V-0, negro |
Carcasa del cuerpo | Acero suave | Niquelado |
Número de Parte |
---|
FDA-15P05 |
FDA-15PF05 |
FDA-15S05 |
FDB-25P05 |
FDB-25PF05 |
FDB-25S05 |
FDC-37P05 |
FDC-37PF05 |
FDC-37S05 |
FDE-9P05 |
FDE-9PF05 |
FDE-9S05 |
Cargando…
Connector Type | Compatible Wire Size | ||
---|---|---|---|
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | ||
Solder Connection Type | Finer than 20 | Less than 0.53 | |
Pressure Weld Connection Type | 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable | − | |
High-density Solder Connection Type | 22 ~ 28 | 0.08 ~ 0.32 | |
Terminal Block Built in Type | 14 ~ 26 | 2.0 ~ 1.5 | |
High Current Type | For 10A | 16 ~ 12 | 0.3 ~ 1.25 |
For 20A | 12 ~ 18 | 0.75 ~ 3.5 |
Number of Cores | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
High Current Type | High-density type | Others | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
Number of Cores | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
Number of Cores | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
Contact Arrangement Diagram
Shell Size Group | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Standard Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
High-density type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Forma del conector | Tipo cuadrado | Series Iniciales D · E · F | Dsub | Aplicación | Junta al cable |
---|---|---|---|---|---|
Corriente permisible(A) | 1 | Voltaje permitido(V) | 200 | Método de conexión del cable | Soldadura a presión |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A | Voltaje pico(Vmax) | 650 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente