(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés con conectores hechos JAE
● El cableado es fácil gracias a cables estrechos y blandos con un diámetro de 35% de grosor de los cables convencionales.
● Al aprovechar el número de alteración / personalizado gratuito, se pueden realizar cambios de conexión personalizados simples e impresión de tubos de marca, etc.
· Utilícelo dentro de un rango de 15 mo menos si se utiliza en la comunicación RS-232C.
· Los cables de diámetro pequeño soportan 30 V.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· No se admite especificar la longitud del cable de tierra del lado del conector.
· Modelo de alta densidad (3 filas) para los números de núcleo H15, 44 y 62.
· El escudo está conectado dentro del capó.
· La combinación del conector D-sub y los cables de otros conectores se puede manejar con el "Web Design Harness Plus".
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
L (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
NEDJ Contramedida EMI Tornillo corto M2.6 Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada NEDJL Contramedida EMI Tornillo largo M2.6 Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada NEDU Contramedida EMI # 4-40 Tornillo corto Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada NEDUL Contramedida EMI # 4-40 tornillo largo Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada |
P (macho) |
![]() |
|
9 | 0.2 ~ 50 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
15 | |||||
H15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
44 | |||||
50 | |||||
62 | |||||
S (Hembra) |
![]() |
9 | |||
15 | |||||
H15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
44 | |||||
50 | |||||
62 | |||||
PP (Masculino masculino) |
![]() |
9 | |||
15 | |||||
H15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
44 | |||||
50 | |||||
62 | |||||
SS (Mujer / mujer) |
![]() |
9 | |||
15 | |||||
H15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
44 | |||||
50 | |||||
62 | |||||
PS (Macho femenino) |
![]() |
9 | |||
15 | |||||
H15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
44 | |||||
50 | |||||
62 |
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
NEDJ Contramedida EMI Tornillo corto M2.6 Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada NEDJL Contramedida EMI Tornillo largo M2.6 Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada NEDU Contramedida EMI # 4-40 Tornillo corto Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada NEDUL Contramedida EMI # 4-40 tornillo largo Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada |
PY (Terminal macho / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
|
9 | 0.2 ~ 50 |
15 | |||||
H15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
44 | |||||
50 | |||||
62 | |||||
SY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
9 | |||
15 | |||||
H15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
44 | |||||
50 | |||||
62 | |||||
PT (Cables masculinos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
9 | Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
||
15 | |||||
H15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
44 | |||||
50 | |||||
62 | |||||
ST (Cables femeninos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
9 | |||
15 | |||||
H15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
44 | |||||
50 | |||||
62 |
Número de Parte |
---|
NEDJ-P-E-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-E-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-E-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-E-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-E-44-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-E-50-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-E-62-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-E-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-JS-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-JS-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-JS-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-KS-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-KS-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-KS-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-MS-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-MS-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-MS-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-MS-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-MS-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-RS-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-RS-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-RS-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-RS-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-RS-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-SB-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-SB-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-SB-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-SB-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-SB-44-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-SB-50-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-SB-62-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-P-SB-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-E-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-E-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-E-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-E-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-E-44-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-E-50-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-E-62-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-E-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-JS-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-JS-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-JS-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-KS-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-KS-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-KS-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-MS-9-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-MS-15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-MS-25-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-MS-37-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-MS-H15-[0.2-50/0.1] |
NEDJ-PP-RS-9-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Connector Type | Compatible Wire Size | ||
---|---|---|---|
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | ||
Solder Connection Type | Finer than 20 | Less than 0.53 | |
Pressure Weld Connection Type | 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable | − | |
High-density Solder Connection Type | 22 ~ 28 | 0.08 ~ 0.32 | |
Terminal Block Built in Type | 14 ~ 26 | 2.0 ~ 1.5 | |
High Current Type | For 10A | 16 ~ 12 | 0.3 ~ 1.25 |
For 20A | 12 ~ 18 | 0.75 ~ 3.5 |
Number of Cores | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
High Current Type | High-density type | Others | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
Number of Cores | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
Number of Cores | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
Contact Arrangement Diagram
Shell Size Group | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Standard Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
High-density type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de conector | Dsub | Fabricante del conector | Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Redondo | capucha | Plástico de protección EMI |
Cable estándar (UL / CSA) | UL | Par trenzado | Incluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente