(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas de latón (parte superior de piel de metal)

Prensaestopas de latón (parte superior de piel de metal)
  • Descuento por volumen

Skin top MS es ideal para aplicaciones que requieren alta seguridad y confiabilidad en varios equipos, equipos de medición, equipos de control, industria química, construcción de plantas, equipos médicos y muchos otros campos.
[Características]
· Fijación segura del cable con abrazadera de plástico.
· El diámetro compatible con cable ancho ayuda a reducir el stock.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS7
MS9
MS16
MS21
MS29
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

102~6.5mmPG72 a 6.5PG7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

103~8mmPG93 a 8PG9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

108~14mmPG168 a 14PG16
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1011~18mmPG2111 a 18PG21
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1016~25mmPG2916 a 25PG29

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Pg Material Metal
Tipo Glandula de Cable Material (cuerpo principal) Latón, niquelado Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -30 a 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico