(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor pulsador económico y de alta calidad ⌀25. Hecho en Japón
・ Orificio de montaje ø25
・ Tipo plano momentáneo
・ Material del anillo Metal
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Pulsador sin iluminación | A | Plano redondo | Tarjeta incluida | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forma terminal | Terminal de tornillo | Orificio de montaje | φ25 | Botón de operación | Momentáneo |
Color del boton | Negro | Dimensión vertical(mm) | 37 | Ancho de la dimensión(mm) | 29.5 |
Profundidad de la dimensión(mm) | 48 | Cubierta (disponibilidad) | N/A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente