(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador hueco modelo de tubería【4-14 piezas por paquete】

Espaciador hueco modelo de tubería
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Separadores de tubos redondos huecos y sin rosca que se utilizan para mantener una distancia constante entre diferentes materiales de acoplamiento.


● Separador de tubería hueca.

Especificaciones

Pipe-model Hollow Spacer:Related Image
Modelo L

Cantidad /
Paquete

M

D

d

Carga suelta Peso
(g / pieza)
1 a 4 paquetes
SP-O2 3

12P

Para M2 4 2.2  + / Pieza 0.2

 SP-O3

1.5 14P Para M3 6 3.2  0.2
4 12P 0.6
5 12P 0.8
6 12P 1.0
8 12P 1.3
10 10P 1.6
15 10P 2.5
20 8P 3.3
25 6P 4.2
30 6P 5.0
SP-O4 5  10P Para M4 8  4.2 1.5
 6  10P 1.8
 8  10P 2.4
 10  8P 3.0
 15  8P 4.6
 20  6P 6.0
 25  4P 7.6
 30  4P 9.1
 40  4P 12.2
 SP-O5  5 10P Para M5  8  5.3 1.1
 6 10P 1.4
 8 10P 1.8
 10 8P 2.3
 15 8P 3.5
 20 6P 4.7
 35 4P 8.2

Más información

Separador hueco de modelo de tubería: imagen relacionada

Especificaciones

Material Latón de corte libre (niquelado)

Número de Parte
SP-O2-3-12P
SP-O3-1.5-14P
SP-O3-4-12P
SP-O3-5-12P
SP-O3-6-12P
SP-O3-8-12P
SP-O3-10-10P
SP-O3-15-10P
SP-O3-20-8P
SP-O3-25-6P
SP-O3-30-6P
SP-O4-5-10P
SP-O4-6-10P
SP-O4-8-10P
SP-O4-10-8P
SP-O4-15-8P
SP-O4-20-6P
SP-O4-25-4P
SP-O4-30-4P
SP-O4-40-4P
SP-O5-5-10P
SP-O5-6-10P
SP-O5-8-10P
SP-O5-10-8P
SP-O5-15-8P
SP-O5-20-6P
SP-O5-35-4P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del Tornillo Altura
(mm)
Tornillo M
(mm)

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M232

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M31.53

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M343

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M353

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M363

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M383

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3103

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3153

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3203

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-M3253

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3303

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M454

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M464

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M484

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4104

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4154

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4204

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4254

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M4304

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M4404

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M555

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M565

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-M585

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M5105

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5155

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5205

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M5355

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para Placa de Circuito / Redondo Forma del Espaciador Hembra - Hembra Material Latón
Material Latón de corte libre

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico