(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bloque de terminales de modelo fijo que ahorra espacio y es conveniente para garantizar el suministro de energía de equipos adicionales
● Modelo europeo modelo de bloque de terminales con abrazadera de tornillo con diseño de 60 mm de ancho que ahorra espacio.
● Los terminales PN de entrada están disponibles con 2 polos cada uno y se pueden identificar con P (naranja) y N (gris).
● Los terminales PN de salida están disponibles con 3 polos x 3 etapas cada uno y se pueden identificar con P (naranja) y N (gris).
● Diámetro de cable externo compatible AWG 24 - 12
● 125 V CA / CC 10 A (máx.)
● Montaje en riel DIN de 35 mm
■ Terminales de crimpado compatibles
Férula (terminal de la barra)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MWS-COM2-ET9
Número de modelo | Masa (g) |
MWS-COM2-ET9 | 73 |
Especificaciones
Tensión nominal | 125 VAC / DC |
Corriente nominal | 10 A |
Voltaje pico | 500 V CA / 1 minuto de intervalo |
Par torque | 0.4 N ∙ m (máx.) |
Alambre compatible | AWG24 ~ AWG12 |
Material
Cuerpo principal del caso | PVC UL94-V0 |
Placa lateral del caso | PA66 UL94-V0 |
Bloque de terminales | PA66 UK94-V0 |
Cargando…
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Número de polos(Polo) | 2 | Medida del tornillo | M2.5 | Cantidad de E / S | 1 a N |
Corriente nominal (JIS)(A) | 10 | Dimensiones externas(Ancho x Profundidad x Altura (mm)) | 60 x 48 x 66.5 | Dispositivo compatible Fabricantes | Opcional |
Número de comunes | Bipolar (P, N) | Terminales Crimp | Terminal de varilla |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWS-COM2-ET9 de la serie Modelo europeo 1 par de 9 x 2 polos, bloque de terminales común dividido N.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente