(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de bloque de terminales de ahorro de espacio con abrazadera de resorte modelo europeo

Caja de bloque de terminales de ahorro de espacio con abrazadera de resorte modelo europeo
  • Descuento por volumen

Caja con bloque de terminales de abrazadera de resorte europeo para promover el uso en Japón

  • Ahorro de espacio
  • Acero
  • Tamaño fijo

● Viene con un bloque de terminales de abrazadera de resorte de tipo europeo que está ganando tracción en Japón
● Caja de relés con tapa atornillada.
● 2 modelos seleccionables: modelo "con agujeros" que viene con agujeros de cableado redondos perforados en el costado, y modelo "sin agujeros" que permite al usuario perforar los agujeros de cableado arbitrariamente.
● En comparación con nuestros productos anteriores de caja de bloque de terminales de modelo de tornillo, el tamaño del modelo de 8 núcleos es equivalente al modelo anterior de 4 núcleos, y el tamaño del modelo de 12 núcleos es equivalente al modelo anterior de 6 núcleos, ofreciendo un espacio excelente. Ahorro de rendimiento.


· El cuerpo no tiene una estructura impermeable y a prueba de polvo.
· El tratamiento superficial es un acabado horneado, disponible en gris semibrillante (5Y7/1) y negro mate (N1).

Especificaciones

◆ Ejemplo de pedido

Tipo Color de recubrimiento
 BOXT-N8EU

■ Con agujeros

Número de parte Color de recubrimiento Peso (g)
Tipo Número de poste
BOXT-A8EU 8 G (5Y7/1) o B (N1) 609
BOXT-A12EU 12 674

■ Sin agujeros

Número de parte Color de recubrimiento Peso (g)
Tipo Número de poste
BOXT-N8EU 8 G (5Y7/1) o B (N1) 590
BOXT-N12EU 12 665

Más información

◆ tabla dimensional

Número de parte Tamaño (Unidad: mm) Bloque de terminales de montaje
Tipo Número de poste A B C S T
BOXT-N
BOXT-A
8 125 105

MAX
50

105 51 261-108
12 140 105 120 65 261-112

◆ Dibujo de esquema

[BOXT-A8EU] * BOXT-N8EU es según el dibujo del esquema a continuación sin agujeros redondos laterales.

Caja de bloque de terminales de ahorro de espacio de abrazadera de resorte modelo europeo: imagen relacionada

 

[BOXT-A12EU] * BOXT-N12EU es según el dibujo del esquema a continuación sin agujeros redondos laterales.

Caja de bloque de terminales de ahorro de espacio de abrazadera de resorte modelo europeo: imagen relacionada

 

Número de Parte
BOXT-A8EU-B
BOXT-A8EU-G
BOXT-A12EU-B
BOXT-N8EU-B
BOXT-N8EU-G
BOXT-N12EU-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Caracteristicas Color Número de polos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125Con agujerosNegro (Mate / Valor Munsell aproximado N1)8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125Con agujerosGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Con agujerosNegro (Mate / Valor Munsell aproximado N1)12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125Sin agujerosNegro (Mate / Valor Munsell aproximado N1)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125Sin agujerosGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Sin agujerosGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura H(mm) 105 Profundidad D(mm) 50 Materiales Hierro
Función de protección (resistente al medio ambiente) N/A Placa intermedia Sin junta Instalación Interior
Modelos bloqueados Modelo atornillado de 4 puntos Pintura Acabado al horno Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6
Tensión nominal(V) UL: 300 / VDE: 660 Corriente nominal(A) UL: 15 / VDE: 20 Modelo de abrazadera Modelo europeo de abrazadera de banda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico