(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

14 a 16% de descuento en productos existentes con tamaño externo tal cual.

14 a 16% de descuento en productos existentes con tamaño externo tal cual.
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

14 a 16% DE DESCUENTO en productos existentes con tamaño externo tal cual.

  • Ahorro de espacio
  • Acero
  • Tamaño fijo

● Caja de relés con tapa atornillada.
● 2 tipos seleccionables: tipo "con agujeros" que viene con agujeros de cableado redondos existentes perforados en el costado, y tipo "sin agujeros" que permite al usuario perforar los agujeros de cableado después de la compra.
● Para los bloques de terminales, hay disponibles tornillos de 8 y 10 polos.
● Para el tratamiento de superficies, el gris semibrillante (5Y7/1) y el negro mate (N1) están disponibles en un acabado horneado.


· El cuerpo no tiene una estructura impermeable y a prueba de polvo.

Especificaciones

● Ejemplo de pedido

Tipo

 - 

Color de recubrimiento

 BOXT-N8MT

 -

 B

■ Con agujeros

Número de parte Color de recubrimiento Peso (g)
Tipo Número de poste
BOXT-A8MT 8

G (5Y7/1) o B (N1)

741
BOXT-A10MT 10 818

■ Sin agujeros

Número de parte Color de recubrimiento Peso (g)
Tipo Número de poste
BOXT-N8MT 8

G (5Y7/1) o B (N1)

750
BOXT-N10MT 10 825

Más información

◆ tabla dimensional

Número de parte Tamaño (Unidad: mm) Bloque de terminales de montaje
Tipo Número de poste A B C S T
BOXT-N
BOXT-A
8 155 105 MAX
50
135 79 MT-10-8PK
10 170 105 150 93 MT-10-10PK

◆ Dibujo de esquema

[BOXT-A8MT] * BOXT-N8MT es según el dibujo del esquema a continuación sin agujeros redondos laterales. Caja de bloque de terminales de acero: imagen relacionada

 

[BOXT-A10MT] * BOXT-N10MT es según el dibujo del esquema a continuación sin agujeros redondos laterales.

Caja de bloque de terminales de acero: imagen relacionada

 

 

 

Número de Parte
BOXT-A8MT-B
BOXT-A8MT-G
BOXT-A10MT-B
BOXT-A10MT-G
BOXT-N8MT-B
BOXT-N8MT-G
BOXT-N10MT-B
BOXT-N10MT-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Caracteristicas Color Número de polos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155Con agujerosNegro (Mate / Valor Munsell aproximado N1)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155Con agujerosGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Con agujerosNegro (Mate / Valor Munsell aproximado N1)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Con agujerosGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155Sin agujerosNegro (Mate / Valor Munsell aproximado N1)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155Sin agujerosGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Sin agujerosNegro (Mate / Valor Munsell aproximado N1)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Sin agujerosGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura H(mm) 105 Profundidad D(mm) 50 Materiales Hierro
Función de protección (resistente al medio ambiente) N/A Placa intermedia Sin junta Instalación Interior
Modelos bloqueados Modelo atornillado de 4 puntos Pintura Acabado al horno Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6
Tensión nominal(V) 600 Corriente nominal(A) 20 Modelo de abrazadera Tornillo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico