(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de cable grande de acero inoxidable con cubierta de uretano

Abrazadera de cable grande de acero inoxidable con cubierta de uretano
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Añadido un tipo con más altura y mismo grosor.


● Es una abrazadera de cable grande con uretano.
● La profundidad y el ancho del producto son los mismos que
modelo de acero que ahorra espacio.
● Todos los miembros metálicos son de acero inoxidable.

· No tiene una estructura impermeable y a prueba de polvo.
· Recomendamos el uso en interiores.
· La especificación en la dirección de la altura es diferente del modelo de acero.
Verifique el dibujo del esquema.
· Se enviará con una lámina protectora montada en la superficie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Número de modeloAcabado de superficiesPeso propio (g)
KBSUS-60BA130
KBSUS-100130
KBSUS-150260
KBSUS-220260


■ Cuerpo
MaterialSUS304
Grosor de placa1.5 mm

■ Acabado de superficie
BA
(Brillante / recocido)
Superficie con un brillo hermoso

■ Espuma de uretano flexible
Densidad evidente0.4 g/cm3Conjunto de compresión permanente25%
Dureza20 ± 5 (Ascar C)Temperatura de operación-20 ~ 100°C
independiente1.5 MPa o másTasa de absorción de agua5% o menos
Estiramiento300% o másColorNegro
Estrés compresivo400 gf/cm2 

Más información

Stainless Steel Large Cable Clamp with Urethane Cover:Related Image
Número de Parte
KBSUS-60
KBSUS-100
KBSUS-150
KBSUS-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracteristicas Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaños horizontales de apertura 60 mm80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaños horizontales de apertura 100 mm120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaños horizontales de apertura 150 mm170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaños horizontales de apertura 220 mm240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.5 Altura(mm) 80
Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 20 Procesamiento de superficies de pintura BA (brillante / recocido) Medida del tornillo M6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico