(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Comúnmente utilizado en los mercados japonés y chino. Cumple con los estándares de Japón y China.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de Núcleos | Longitud especificada (m) |
GRNEP Tipo de montaje en panel Sumitomo 3M | S (Hembra para panel) | 20 | 0.2 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) | ||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
SP (Hembra para Panel / Enchufe macho) | 20 | ||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
SY (Hembra para Panel / Terminal Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 20 | ||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
ST (Hembra para Panel / Alambres sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 20 | ||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
GRNEP-S-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-S-WA-36-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-S-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-S-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SP-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SP-WA-36-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SP-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-ST-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-ST-WA-36-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-ST-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-ST-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SY-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SY-WA-36-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SY-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SY-WA-68-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | IEEE | Fabricante del conector | Sumitomo 3M | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura a presión | Forma de cable | Redondo | CN1 | Hembra |
Tensión nominal de cable(V) | 30 | Blindaje | 1 capa | Cable estándar (UL / CSA) | UL |
Color del cable | Negro | Par trenzado | Incluido | AWG | AWG28 |
Tipo de cable | WA | Método de anclaje del conector | Un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente