(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El modelo común de Japón-China utilizó el arnés de conversión del servomotor de CA para la señal de control
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | - | Tipo de especificación de forma | - | Tipo de cable | - | Longitud especificada (m) |
GRPTF | E50-M50 | WA | 0.5 |
Fabricante | Amplificador compatible | Modelo de conector | Modelo de especificación de forma | Modelo de cable | Longitud especificada |
Mitsubishi Electric Corporation | MR-J2S-□A | GRPTF | E20-M20 | 0.2 – 50 | |
MR-J3-□A | E50-M50 | ||||
Corporación Eléctrica Yaskawa | ΣV SGDV, ΣIII SGDS | ||||
ΣII SGDM, SGDH | |||||
ΣII SGDJ | E26-M34 | ||||
Panasonic Corporation | MINAS A4 | E50-M50 (1 tecla de guía) | |||
MINAS AIII | |||||
MINAS A | |||||
Omron | R88D-WT | ||||
Otros | --- | E26-M26 | |||
E36-M40 |
Modelo de arnés de conversión | Modelo de bloque de terminales compatible |
GRPTF-E20-M20 | MWS-M20-HT20 |
GRPTF-E26-M34 | MWS-M34-HT34 |
GRPTF-E50-M50 | MWS-M50-HT50 |
Longitud especificada (m) | – 0.9 | 1 – 4 | 4.1 – 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
GRPTF-E36-M40-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPTF-E50-M50-WA-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Equipo soportado | Servo | Forma del conector | Doble punta | Imagen de diámetro exterior | Capucha negro |
---|---|---|---|---|---|
Modelo de cable | NA20276 Blindado | Blindaje | Escudo de 1 capa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente