(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

AWG28 MAST-UL20276SB UL20276 Cable blindado estándar UL compatible

AWG28 MAST-UL20276SB UL20276 Cable blindado estándar UL compatible
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Cable de señal fijo de diámetro pequeño, serie BASIC-pro-MASTER, clasificado según la especificación UL número E214184. El cable se compone de cableado de par trenzado con blindaje trenzado para promover un excelente rendimiento contra interferencias electromagnéticas (blindaje EMI). Su perfil de cable delgado lo hace perfecto para usar en aplicaciones de diseño fijo como cableado de circuitos de control.

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 30 V


● Trenzado blindado para contramedidas EMI.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.


· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· 1P = 2 núcleos (par trenzado).
· No resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

AWG28 MAST-UL20276SB UL20276 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Unidad de 1 pieza 1 Unidad de rollo

Número de modelo Tamaño de AWG Numero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
MAST-UL20276SB 28 5P 1
-
100
(Especificar incremento de 1 m)
8P
10P
13P
17P
20P
25P
34P
50P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* La longitud en "m" está incluida en los números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Todos los precios unitarios listados arriba son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".

Más información

AWG28 MAST-UL20276SB UL20276 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

Especificaciones generales

Color de la vaina Negro
Rango de temperatura de funcionamiento 0 ~ 80°C
Estándar adquirido ULAWM20276
Radio de curvatura Diámetro exterior terminado x 10 (parte fija)


Esquema de la estructura

Conductor Alambre trenzado de cobre recocido estañado
Aislante Vinilo resistente al calor
Retortijón Par trenzado
Blindaje Trenzado de cobre recocido estañado
Vaina Vinilo suave resistente al calor / mate


Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Longitud especificada
(m)
Conductor Aislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricas Masa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje pico
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
MAST-UL20276SB 28
* (0,08 mm 2 )
5P 1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
7/0.127 0.38 0.1 0.58 0.81 5.1 246 o menos 10 o más 500 1.1 41
8P 5.5 0.9 51
10P 6 63
13P 6.7 0.7 75
17P 7.2 0.6 86
20P 7.6 96
25P 8.1 0.5 110
34P 9 134
50P 10.4 0.4 182



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* La longitud en "m" está incluida en los números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Todos los precios unitarios listados arriba son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1 0.89 0.77 0.63 0.45


Tabla de identificación de núcleo de cable

Par No. Aislante
Color
Marca de punto Color de marca de punto Par No. Aislante
Color
Marca de punto
(Guión * )
Color de marca de punto
Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2 Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2
1 Naranja Negro Rojo 26 Naranja ■■ Negro Rojo
2 Gris Negro Rojo 27 Gris ■■ Negro Rojo
3 Blanco Negro Rojo 28 Blanco ■■ Negro Rojo
4 Amarillo Negro Rojo 29 Amarillo ■■ Negro Rojo
5 Rosado Negro Rojo 30 Rosado ■■ Negro Rojo
6 Naranja ■■ Negro Rojo 31 Naranja ■■■■ Negro Rojo
7 Gris ■■ Negro Rojo 32 Gris ■■■■ Negro Rojo
8 Blanco ■■ Negro Rojo 33 Blanco ■■■■ Negro Rojo
9 Amarillo ■■ Negro Rojo 34 Amarillo ■■■■ Negro Rojo
10 Rosado ■■ Negro Rojo 35 Rosado ■■■■ Negro Rojo
11 Naranja ■■■ Negro Rojo 36 Naranja ■■■■■■ Negro Rojo
12 Gris ■■■ Negro Rojo 37 Gris ■■■■■■ Negro Rojo
13 Blanco ■■■ Negro Rojo 38 Blanco ■■■■■■ Negro Rojo
14 Amarillo ■■■ Negro Rojo 39 Amarillo ■■■■■■ Negro Rojo
15 Rosado ■■■ Negro Rojo 40 Rosado ■■■■■■ Negro Rojo
16 Naranja ■■■■ Negro Rojo 41 Naranja ■■■■■■■■ Negro Rojo
17 Gris ■■■■ Negro Rojo 42 Gris ■■■■■■■■ Negro Rojo
18 Blanco ■■■■ Negro Rojo 43 Blanco ■■■■■■■■ Negro Rojo
19 Amarillo ■■■■ Negro Rojo 44 Amarillo ■■■■■■■■ Negro Rojo
20 Rosado ■■■■ Negro Rojo 45 Rosado ■■■■■■■■ Negro Rojo
21 Naranja ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo 46 Naranja ■■■■■■■■■■ Negro Rojo
22 Gris ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo 47 Gris ■■■■■■■■■■ Negro Rojo
23 Blanco ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo 48 Blanco ■■■■■■■■■■ Negro Rojo
24 Amarillo ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo 49 Amarillo ■■■■■■■■■■ Negro Rojo
25 Rosado ■■■■■■ (consecutivo) Negro Rojo 50 Rosado ■■■■■■■■■■ Negro Rojo
Número de Parte
MAST-UL20276SB-28-8P-1
MAST-UL20276SB-28-8P-2
MAST-UL20276SB-28-8P-3
MAST-UL20276SB-28-8P-4
MAST-UL20276SB-28-8P-5
MAST-UL20276SB-28-8P-6
MAST-UL20276SB-28-8P-7
MAST-UL20276SB-28-8P-8
MAST-UL20276SB-28-8P-9
MAST-UL20276SB-28-8P-10
MAST-UL20276SB-28-8P-11
MAST-UL20276SB-28-8P-12
MAST-UL20276SB-28-8P-13
MAST-UL20276SB-28-8P-14
MAST-UL20276SB-28-8P-15
MAST-UL20276SB-28-8P-16
MAST-UL20276SB-28-8P-17
MAST-UL20276SB-28-8P-18
MAST-UL20276SB-28-8P-19
MAST-UL20276SB-28-8P-20
MAST-UL20276SB-28-8P-21
MAST-UL20276SB-28-8P-22
MAST-UL20276SB-28-8P-23
MAST-UL20276SB-28-8P-24
MAST-UL20276SB-28-8P-25
MAST-UL20276SB-28-8P-26
MAST-UL20276SB-28-8P-27
MAST-UL20276SB-28-8P-28
MAST-UL20276SB-28-8P-29
MAST-UL20276SB-28-8P-30
MAST-UL20276SB-28-8P-31
MAST-UL20276SB-28-8P-32
MAST-UL20276SB-28-8P-33
MAST-UL20276SB-28-8P-34
MAST-UL20276SB-28-8P-35
MAST-UL20276SB-28-8P-36
MAST-UL20276SB-28-8P-37
MAST-UL20276SB-28-8P-38
MAST-UL20276SB-28-8P-39
MAST-UL20276SB-28-8P-40
MAST-UL20276SB-28-8P-41
MAST-UL20276SB-28-8P-42
MAST-UL20276SB-28-8P-43
MAST-UL20276SB-28-8P-44
MAST-UL20276SB-28-8P-45
MAST-UL20276SB-28-8P-46
MAST-UL20276SB-28-8P-47
MAST-UL20276SB-28-8P-48
MAST-UL20276SB-28-8P-49
MAST-UL20276SB-28-8P-50
MAST-UL20276SB-28-8P-51
MAST-UL20276SB-28-8P-52
MAST-UL20276SB-28-8P-53
MAST-UL20276SB-28-8P-54
MAST-UL20276SB-28-8P-55
MAST-UL20276SB-28-8P-56
MAST-UL20276SB-28-8P-57
MAST-UL20276SB-28-8P-58
MAST-UL20276SB-28-8P-59
MAST-UL20276SB-28-8P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

78P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

118P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

138P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

148P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

158P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

168P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

178P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

188P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

198P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

218P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

228P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

238P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

248P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

268P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

278P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

288P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

298P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

328P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

338P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

348P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

358P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

368P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

378P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

388P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

398P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

408P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

418P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

428P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

438P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

448P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

458P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

468P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

478P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

488P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

498P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

508P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

528P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

538P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

548P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

558P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

568P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

578P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

588P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

598P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

608P5.5

Cargando…

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.38 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 30 V
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Negro
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación