(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El modelo común de Japón-China utiliza alambre flojo Centronics de bajo costo sin capucha
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
L (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 10 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de cable | Número de Núcleos | Longitud especificada (m) |
GRNCD Tipo de soldadura Sin capucha Tipo de bloqueo de resorte DDK GRPCD Tipo de soldadura Sin capucha Tipo de bloqueo de resorte Misumi Original | S (Hembra) | ![]() | BA Amarillo BB Azul UL1007 AWG24 Producto equivalente | 14 | 0.2 ~ 10 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) |
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
ST (Hembra) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 14 | |||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
SY (Hembra / Y terminal F 0.3-3 producto equivalente) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 14 | |||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
SR (Terminal hembra / redondo 0.3-3 producto equivalente) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 14 | |||
24 | |||||
36 | |||||
50 |
Número de Parte |
---|
GRNCD-S-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-S-BA-24-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-S-BA-36-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-S-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-S-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-S-BB-24-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-S-BB-36-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-S-BB-50-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SR-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SR-BA-24-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SR-BA-36-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SR-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SR-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SR-BB-24-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SR-BB-36-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SR-BB-50-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-ST-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-ST-BA-24-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-ST-BA-36-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-ST-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-ST-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-ST-BB-24-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-ST-BB-36-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-ST-BB-50-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SY-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SY-BA-24-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SY-BA-36-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SY-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SY-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SY-BB-24-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SY-BB-36-[0.2-10/0.1] |
GRNCD-SY-BB-50-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-S-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-S-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-S-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-S-BB-50-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-SR-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-SR-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-SR-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-SR-BB-50-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-ST-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-ST-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-ST-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-ST-BB-50-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-SY-BA-14-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-SY-BA-50-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-SY-BB-14-[0.2-10/0.1] |
GRPCD-SY-BB-50-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | Centronics | Forma del conector | Recto | Método de procesamiento | Soldadura |
---|---|---|---|---|---|
Forma de cable | Alambres sueltos | CN1 | Hembra | Tensión nominal de cable(V) | 300 |
Cable estándar (UL / CSA) | UL / CSA | AWG | AWG24 | Método de anclaje del conector | Cerradura de resorte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente