(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precio bajo de todos los tiempos en la misma serie, descuento significativo adicional para 20 piezas o más. El mismo producto disponible para su compra en Japón, China.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de cable | Número de Núcleos | Longitud especificada (m) |
GRNDDN Sin tuerca de seguridad DDK GRNDDJ Tornillo hexagonal M2.6 Con tuerca de seguridad DDK GRNDDU Tornillo hexagonal n. ° 4-40 Con tuerca de seguridad DDK GRPDDN Sin tuerca de seguridad Misumi Original GRPDDJ Tornillo hexagonal M2.6 Con tuerca de seguridad Misumi Original GRPDDU Tornillo hexagonal n. ° 4-40 Con tuerca de seguridad Misumi Original | P (macho) | ![]() | BA Amarillo BB Azul UL1007 AWG24 Producto equivalente | 9 | 0.2 ~ 10 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) |
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
S (Hembra) | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PT (macho) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
ST (Hembra) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PY (Terminal macho / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PR (Terminal macho / redondo) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SR (Terminal hembra / redondo) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 |
L (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 10 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
Número de Parte |
---|
GRNDDJ-P-BA-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-P-BA-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-P-BA-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-P-BA-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-P-BB-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-P-BB-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-P-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-P-BB-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PR-BA-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PR-BA-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PR-BA-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PR-BA-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PR-BB-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PR-BB-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PR-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PR-BB-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PT-BA-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PT-BA-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PT-BA-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PT-BA-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PT-BB-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PT-BB-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PT-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PT-BB-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PY-BA-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PY-BA-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PY-BA-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PY-BA-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PY-BB-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PY-BB-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PY-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-PY-BB-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-S-BA-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-S-BA-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-S-BA-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-S-BA-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-S-BB-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-S-BB-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-S-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-S-BB-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SR-BA-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SR-BA-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SR-BA-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SR-BA-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SR-BB-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SR-BB-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SR-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SR-BB-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-ST-BA-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-ST-BA-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-ST-BA-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-ST-BA-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-ST-BB-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-ST-BB-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-ST-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-ST-BB-37-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SY-BA-9-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SY-BA-15-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SY-BA-25-[0.2-10/0.1] |
GRNDDJ-SY-BA-37-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | Dsub | Fabricante del conector | DDK | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Alambres sueltos | capucha | N/A |
Tensión nominal de cable(V) | 300 | Cable estándar (UL / CSA) | UL / CSA | AWG | AWG24 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente