(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El modelo común de Japón-China utilizó material ranurado, arnés de longitud libre en el que se pueden seleccionar productos compatibles de los modelos opcionales del panel táctil Omron
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Forma | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Serie | Método de conexión | Forma | Fabricante Opcional Número de modelo del cable | Números de modelo de cable Misumi aplicables | Tipo de cable | Longitud especificada (m) |
NP3 | Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 9 pines) | (1) | XW2Z-□T | GTN-NS2D-WA- (longitud) | ![]() | 0.2 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) |
NS | Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 9 pines) | (1) | XW2Z-□T | GTN-NS2D-WA- (longitud) | ||
NT631 (Puerto C A / B) NT31 (C Puerto A) | Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 9 pines) | (1) | XW2Z-□T | GTN-NS4D-WA- (longitud) | ||
Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 25 pines) | (2) | XW2Z-□S | GTN-NS5D-WA- (longitud) | |||
NT31 (C Puerto B) | Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 25 pines) | (2) | XW2Z-□S | GTN-NS6D-WA- (Longitud) | ||
Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 25 pines) | (3) | XW2Z-□P | GTN-NS7D-WA- (Longitud) |
Forma | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Serie | Método de conexión | Forma | Fabricante Opcional Número de modelo del cable | Números de modelo de cable Misumi aplicables | Longitud especificada (m) |
NB | Mitsubishi Q Series Direct | (4) | No aplica | GTN-NB1D-WM- (Longitud) | 0.2 ~ 15 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) |
Mitsubishi FX series directo | (5) | No aplica | GTN-NB2D-WM- (Longitud) | ||
Mitsubishi Q series _RS232C para SCU | (1) | No aplica | GTN-NB3D-WA- (Longitud) | 0.2 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) | |
Mitsubishi Q series _RS422 / FX series para SCU _RS485 para 485-ADP / 485-BD | (6) | No aplica | GTN-NB4T-WA- (Longitud) | ||
Mitsubishi FX Series _RS232 para 232-BD | (7) | No aplica | GTN-NB5D-WA- (longitud) | ||
Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 9 pines) | (1) | XW2Z-□T | GTN-NS2D-WA- (longitud) |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
Número de Parte |
---|
GTN-NB1D-WM-[0.2-15/0.1] |
GTN-NB2D-WM-[0.2-15/0.1] |
GTN-NB3D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-NB4T-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-NB5D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-NS2D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-NS4D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-NS5D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-NS6D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-NS7D-WA-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente