(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El material de marca utilizado por los fabricantes, los productos compatibles opcionales para la serie Mitsubishi GOT se pueden seleccionar entre los modelos del fabricante. Arnés producido en longitud flexible.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
Forma | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Serie | Método de conexión | Forma | Número de modelo del cable opcional del fabricante | Números de modelo de cable Misumi aplicables | Tipo de cable | Longitud especificada (m) |
GOT1000 | Mitsubishi: QnA/A/FX CPU directo Conexión de enlace de computadora (D-sub de 9 pines) RS-422 | (1) | GT01-C□R4-25P | GTN-GT2D-WA- (longitud) | ![]() | 0.2 ~ 50 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) |
Mitsubishi: FX CPU Direct (miniDIN) RS-422 | (2) | GT01-C□R4-8P | GTN-GT3D-WM- (Longitud) | 0.2 ~ 9 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
Mitsubishi: Q CPU Direct RS-232C | (3) | GT01-C30R2-6P | GTN-GT4D-WM- (Longitud) | 0.2 ~ 9 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
Mitsubishi: Tarjeta de expansión de funciones FX Adaptador especial FX (D-sub de 9 pines) RS-232C | (4) | GT01-C30R2-9S | GTN-GT5D-WA- (Longitud) | 0.2 ~ 50 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
Mitsubishi: Adaptador especial FX (D-sub de 25 pines) RS-232C | (5) | GT01-C30R2-25P | GTN-GT6D-WA- (longitud) | 0.2 ~ 50 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
GOT|A900 | Mitsubishi: QnA/A/FX CPU directo Conexión de enlace de computadora (D-sub de 25 pines) RS-422 | (6) | AC□R4-25P | GTN-GT7D-WA- (Longitud) | 0.2 ~ 50 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | |
Mitsubishi: Q CPU Direct RS-232C | (3) | QC30R2 | GTN-GT9D-WM- (Longitud) | 0.2 ~ 9 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) |
Número de Parte |
---|
GTN-GT2D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-GT3D-WM-[0.2-15/0.1] |
GTN-GT4D-WM-[0.2-15/0.1] |
GTN-GT5D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-GT6D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-GT7D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-GT9D-WM-[0.2-15/0.1] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente