(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precio bajo de todos los tiempos en la misma serie, descuento significativo adicional para 20 piezas o más. El mismo producto disponible para su compra en Japón, China.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de modelo | Especificación de la forma | Tipo de cable | Longitud especificada (m) |
GRND-25PH-25PH-R (25 núcleos macho / 25 núcleos macho / rosca en pulgadas / cableado cruzado) GRND-25PH-25SH-R (25 núcleos macho / 25 núcleos hembra / rosca en pulgadas / cableado cruzado) GRND-25PM-25PM-R (Rosca métrica macho de 25 núcleos / rosca métrica macho de 25 núcleos / cableado cruzado) GRND-25PM-25SM-R (Rosca métrica macho de 25 núcleos / rosca métrica hembra de 25 núcleos / cableado cruzado) | UL20276 AWG28 1 escudo de capas | 0.2 ~ 15 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) |
Número de Parte |
---|
GRND-25PH-25PH-R-[0.2-15/0.1] |
GRND-25PH-25SH-R-[0.2-15/0.1] |
GRND-25PM-25PM-R-[0.2-15/0.1] |
GRND-25PM-25SM-R-[0.2-15/0.1] |
Cargando…
Tipo de cable | RS-232C | CN1 | Macho de 25 núcleos | Tipo | Conexión de cable cruzado |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(m) | Largo libre | Modelo de cable | NA20276 | Blindaje | Escudo de 1 capa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente