(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

ATX, Micro ATX Floor Chasis sin fuente de alimentación

ATX, Micro ATX Floor Chasis sin fuente de alimentación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Cumple con ATX, ambos chasis de ahorro de espacio compatibles con SFX power

  • ATX
  • MicroATX

● Modelo sin fuente de alimentación.
● Es posible incrustar en el dispositivo.
● Bahía de 3,5 pulgadas x 1 (frontal, integrada), bahía de 5,25 pulgadas x 2 (frontal)

· Este artículo es especialmente para placas base ATX y MicroATX. Placa posterior no compatible.
· Los ventiladores de refrigeración de CPU con una altura superior a 55 mm no se pueden montar en este producto.
· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBC-JOY608M1-WOPS

Más información

Especificaciones
MaterialAcero
Drive BayFrente: 3.5 pulgadas x 1, 5.25 pulgadas x 2 Interno: 3.5 pulgadas x 1
I/ODelantero: Teclado AT x 1, Trasero: Puerto COM x 1, Puerto paralelo x 1
Ventilador8 cm x 1 (ingesta) *1
Ranuras de expansión7
Filtro de polvoInstalado (reemplazable)
Interruptor de operación / LED*2Interruptor de encendido x 1, interruptor de reinicio x 1, LED de encendido x 1, LED de HDD x 1
Peso / Dimensiones externas (mm)9 kg, 330 (ancho) x 410 (profundidad) x 180 (alto)
Placa base aplicable*3Placa madre ATX, Micro ATX
* Utilice PCBC-JOY608F cuando use tarjetas de CPU o el plano posterior.

Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlaca base aplicable
Número de parteNúmero de parte
PCBC-JOY608M1-WOPSPCPS-HPCSF400-24-8-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R


PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HPCSF400-24-4-R
PCPS-PCSF350P-24-4-R
PCPS-350-60GNV-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
* Las CPU hasta Celeron también se pueden montar cuando se usa una fuente de alimentación ATX.
Número de Parte
PCBC-JOY608M1-WOPS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico