(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Micro-ATX Chasis sin fuente de alimentación

Micro-ATX Chasis sin fuente de alimentación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Chasis de modelo delgado de colocación vertical y horizontal

  • MicroATX

● Delantero 5 pulgadas x 1, 3.5 pulgadas x 1; Interna 3.5 pulgadas x 1
● Equipado con 2 ventiladores traseros
● Orientación vertical y horizontal posible
● 4 ranuras

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBX-YYA202

Más información

No Power Micro-ATX Chassis: imagen relacionada

No Power Micro-ATX Chassis: imagen relacionada
Especificaciones
MaterialAcero + moldeado (todos los lados)
Drive BayFrente: 3.5 pulgadas x 1, 5.25 pulgadas x 1 Interno: 3.5 pulgadas x 1
I/OFrontal: USB x 2 Posterior: Puerto COM x 1
Ranuras de expansión4
VentiladorTrasero: 6 cm x 2
Interruptor de operación / LEDInterruptor de encendido x 1, interruptor de reinicio x 1, LED de encendido x 1, LED de HDD x 1
Peso / Dimensiones externas (mm)4,6 kg, 329 (ancho) x 380 (profundidad) x 136 (alto)
Placa base aplicableMicro ATX Motherboard
Fuente de alimentación aplicableSFX (Tipo D), SFX (Tipo C)
Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlaca base aplicable
Número de parteNúmero de parte
PCBX-YYA202
PCBX-SL4
PCPS-HPCSF400-24-8-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HPCSF400-24-4-R
PCPS-350-60GNV-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
Número de Parte
PCBX-YYA202
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCBX-YYA202 de la serie Micro-ATX Chasis sin fuente de alimentación.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico