(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetacables de acero inoxidable (extraíble)

Sujetacables de acero inoxidable (extraíble)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Rico en resistencia al calor, resistencia a la intemperie, resistencia a la corrosión y resistencia a la radiación, puede usarse incluso en entornos hostiles en interiores y exteriores, bajo tierra y bajo el mar. Se puede reutilizar mediante la eliminación con la tecla de liberación.

  • Resistente al calor
  • Resistente químico
  • Resistente al clima

● Tiene excelente resistencia al calor, resistencia a la intemperie, resistencia a la corrosión y resistencia a la radiación.
● Para uso en interiores y exteriores. Se puede utilizar en entornos hostiles, como subterráneos y submarinos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CTSM-R-SMTRS-1

Especificaciones

Sujetacables de acero inoxidable (extraíbles): imagen relacionada

1 paquete con un total de 10
ModeloDiámetro Máximo de Paquete
(ømm)
independiente
kgs
Tamaño (mm)Parte de cola (mm)
Largo totalEl grosor de una hojaAnchura
CTSM-R-12050-10P25601200.255
CTSM-R-15050-10P35150
CTSM-R-18050-10P44180
CTSM-R-20050-10P50200
CTSM-R-25050-10P66250
CTSM-R-35050-10P98350
CTSM-R-45050-10P130450
CTSM-R-50050-10P146500
CTSM-R-180100-10P4411018010
CTSM-R-250100-10P66250
CTSM-R-350100-10P98350
CTSM-R-450100-10P130450
CTSM-R-500100-10P146500


Especificaciones
MaterialSUS304
Rango de temperatura de funcionamiento-80°C ~ 538°C

■ La llave de liberación se vende por separado.
ModeloNombre del producto
CTSM-R-SMTRS-1Clave de liberación
(Vendido Individualmente)
Número de Parte
CTSM-R-SMTRS-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Otros Resistencia al medio ambiente Resistente al clima / Resistente al calor Función especial / aplicación Re-empaquetado OK (Cinta de gancho y ojo incluida)
Caracteristicas La tecla de liberación desconectará el enlace. independiente(kgs) 110

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico