(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Herramientas de crimpado dedicadas para conector serie 5559/5557
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MSHT-M04
Número de modelo | Compatible Serie | Compatible Contactos | Contacto Tipo | Alambre compatible | Peso (g) | ||
AWG | Área de sección del conductor mm2 | Diámetro exterior de la vaina ømm | |||||
MSHT-M04 | 5559/5557 | 5558TLS | Macho (pin) | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.8 | 1.3 ~ 3.1 | 600 |
5558PBT3LS | 16 | 1.2 | 3.1MAX | ||||
5556TLS | Hembra (enchufe) | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.8 | 1.3 ~ 3.1 | |||
5556PBT3LS | 16 | 1.2 | 3.1MAX |
Tipo Aplicable | 5559/5557 Connector | Tipo aplicable | Conectores 5559/5557 | Clasificación del producto | Herramienta que prensa |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-M04 de la serie Herramientas de crimpado dedicadas para conector serie 5559/5557.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente