(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable conector - contacto crimpado, 3191【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto crimpado, 3191

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.

  • UL
  • CSA
  • Calafateo
  • Estañado

● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete

· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para la reutilización, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

3191 Connector Crimped Contact Cable: imagen relacionada

1 paquete de unidades con un total de 50
Número de modeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto usado
Número de modelo
(g)
1189AT-14Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG14Tipo UL10071189ATL1,580
1381AT-18AWG181381ATL610
1433AT-24AWG241433ATL240
1190T-14Macho
(Pin)
AWG141190TL1,580
1380T-18AWG181380TL610
1434T-24AWG241434TL240

Más información

3191 Connector Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
1189AT-14-A-1
1189AT-14-A-2
1189AT-14-A-3
1189AT-14-A-5
1189AT-14-A-7
1189AT-14-A-10
1189AT-14-B-1
1189AT-14-B-2
1189AT-14-B-3
1189AT-14-B-5
1189AT-14-B-7
1189AT-14-B-10
1189AT-14-C-2
1189AT-14-C-3
1189AT-14-C-5
1189AT-14-C-7
1189AT-14-C-10
1189AT-14-D-1
1189AT-14-D-2
1189AT-14-D-3
1189AT-14-D-5
1189AT-14-D-7
1189AT-14-D-10
1189AT-14-E-1
1189AT-14-E-2
1189AT-14-E-3
1189AT-14-E-5
1189AT-14-E-7
1189AT-14-E-10
1189AT-14-F-1
1189AT-14-F-2
1189AT-14-F-3
1189AT-14-F-5
1189AT-14-F-7
1189AT-14-F-10
1189AT-14-G-1
1189AT-14-G-2
1189AT-14-G-3
1189AT-14-G-5
1189AT-14-G-7
1189AT-14-G-10
1190T-14-A-1
1190T-14-A-2
1190T-14-A-3
1190T-14-A-5
1190T-14-A-7
1190T-14-A-10
1190T-14-B-1
1190T-14-B-2
1190T-14-B-3
1190T-14-B-5
1190T-14-B-7
1190T-14-B-10
1190T-14-C-2
1190T-14-C-3
1190T-14-C-5
1190T-14-C-7
1190T-14-C-10
1190T-14-D-1
1190T-14-D-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Conector compatible Longitud del cable
(m)
Contacto aplicable Modelo de cable aplicable Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R111189TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R121189TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R131189TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R151189TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R171189TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R1101189TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014Hembra3191-**R111189TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R121189TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R131189TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R151189TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R171189TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R1101189TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R121189TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R131189TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R151189TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R171189TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R1101189TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014Hembra3191-**R111189TLUL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R121189TLUL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R131189TLUL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R151189TLUL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R171189TLUL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R1101189TLUL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R111189TLUL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R121189TLUL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R131189TLUL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R151189TLUL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R171189TLUL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R1101189TLUL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R111189TLUL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R121189TLUL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R131189TLUL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R151189TLUL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R171189TLUL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R1101189TLUL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R111189TLUL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R121189TLUL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R131189TLUL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R151189TLUL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R171189TLUL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Hembra3191-**R1101189TLUL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P111190TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P121190TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P131190TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P151190TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P171190TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P1101190TLUL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014Macho3191-**P / 3191-**P111190TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P121190TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P131190TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P151190TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P171190TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P1101190TLUL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P121190TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P131190TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P151190TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P171190TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P1101190TLUL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014Macho3191-**P / 3191-**P111190TLUL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-14Macho3191-**P / 3191-**P121190TLUL1007-14Negro

Cargando…

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 6.7 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● La buena calidad y la estabilidad de uso se deben a que los conectores de la serie 3191 tienen estándares UL / CSA.
UL: E29179
CSA: LR19980

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal máxima 600 VAC / VDC
Corriente nominal máxima 12 A
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG28 a 14 (0.08 a 2 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado ø0.8 a ø4.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C
(*) La corriente nominal depende del número de núcleos en la carcasa. Para más detalles, consulte la tabla a continuación.
Número de núcleos Corriente nominal (A)
2 12
3 11
4 9
6 9
9 8
12 8

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-2)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Base de latón / cobre estañado

Acerca del acoplamiento

06i-G4-036-01.ai

Información básica

Conector serie iniciales Número Número 3191 Método de conexión del cable Prensado
Clasificación del IP N/A Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete