(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engarzadores manuales originales del conector 1625

Engarzadores manuales originales del conector 1625

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Herramientas de crimpado dedicadas para el conector de la serie 1625


● Herramientas de crimpado dedicadas para conectores de la serie 1625.


· Herramientas desarrolladas para trabajos de protección de prototipos. Para las líneas de fabricación de productos, recomendamos utilizar las herramientas especificadas por el fabricante del conector.
· Una herramienta integrada en troquel.
· Esta herramienta no se puede calibrar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSHT-M01

Especificaciones

1625 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Número de modeloCompatible
Serie
Compatible
Contactos
Contacto
Tipo
Alambre compatiblePeso
(g)
AWGÁrea de sección del conductor mm2
MSHT-M0116251854TLMacho (pin)28 ~ 220.08 ~ 0.3600
1560TL24 ~ 180.2 ~ 0.75
1855TLHembra (enchufe)28 ~ 240.08 ~ 0.2
1561TL24 ~ 200.2 ~ 0.5

Más información

1625 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

1625 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Número de Parte
MSHT-M01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable 1625 Connector Tipo aplicable 1625 conectores Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-M01 de la serie Engarzadores manuales originales del conector 1625.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico