(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable conector - contacto crimpado, XH【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto crimpado, XH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.


● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete

· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para la reutilización, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

XH Connector Crimped Contact Cable: imagen relacionada

1 paquete de unidades con un total de 50
Número de modeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto usado
Número de modelo
(g)
BXH001-22Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG22Tipo UL1007BXH-001T-P0.6295

Más información

XH Connector Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
BXH001-22-A-1
BXH001-22-A-2
BXH001-22-A-3
BXH001-22-A-5
BXH001-22-A-7
BXH001-22-A-10
BXH001-22-B-1
BXH001-22-B-2
BXH001-22-B-3
BXH001-22-B-5
BXH001-22-B-7
BXH001-22-B-10
BXH001-22-C-1
BXH001-22-C-2
BXH001-22-C-3
BXH001-22-C-5
BXH001-22-C-7
BXH001-22-C-10
BXH001-22-D-1
BXH001-22-D-2
BXH001-22-D-3
BXH001-22-D-5
BXH001-22-D-7
BXH001-22-D-10
BXH001-22-E-1
BXH001-22-E-2
BXH001-22-E-3
BXH001-22-E-5
BXH001-22-E-7
BXH001-22-E-10
BXH001-22-F-1
BXH001-22-F-2
BXH001-22-F-3
BXH001-22-F-5
BXH001-22-F-7
BXH001-22-F-10
BXH001-22-G-1
BXH001-22-G-2
BXH001-22-G-3
BXH001-22-G-5
BXH001-22-G-7
BXH001-22-G-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-1Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-1Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Verde

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Especificaciones

tipo de conector Conector EH Conector XH Conector NH
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de inicial
Pruebas ambientales
10 mΩ o menos 15 mΩ o menos
20 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 ~ 22
(0,05 a 0,3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0,08 a 0,33 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.9 mm 1.3 a 1.9 mm 1.2 a 1.7 mm
Espesor del conector 3.8 mm 5,75 mm 6.4 mm
Ejemplo combinado
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Conector serie iniciales V / W / X V W X XH Método de conexión del cable Prensado
Clasificación del IP N/A Tamaño de cable compatible AWG 22 Forma de contacto Hembra
Conector compatible XHP-* Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete Contacto aplicable BXH-001T-P0.6
Modelo de cable aplicable UL1007-22