(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Contacto Tipo | Color de cable especificado | Especificación de piezas | Peso 1 m | |||
Stock (1 m) Sin stock (2 m ~) | Agotado | Cable usado | Contacto aplicable | ||||
(g) | |||||||
BEH001-22 | Hembra (Enchufe) | B (Azul) C (Blanco) D (negro) | A (marrón) E (Rojo) F (Amarillo) G (verde) | AWG22 | Tipo UL1007 | BEH-001T-P0.6 | 293 |
Cargando…
Características
● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.Especificaciones
tipo de conector | Conector EH | Conector XH | Conector NH | |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 250 VAC / VDC | |||
Corriente nominal | 3 A | |||
Voltaje pico | 800 V CA (1 minuto) | |||
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | 500 MΩ o más | ||
Resistencia al contacto | Después de inicial Pruebas ambientales |
10 mΩ o menos | 15 mΩ o menos | |
20 mΩ o menos | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ 85°C | |||
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG30 ~ 22 (0,05 a 0,3 mm2) |
AWG28 ~ 22 (0,08 a 0,33 mm2) |
||
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | 1.0 a 1.9 mm | 1.3 a 1.9 mm | 1.2 a 1.7 mm | |
Espesor del conector | 3.8 mm | 5,75 mm | 6.4 mm | |
Ejemplo combinado | ![]() |
![]() |
![]() |
|
UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
TUV | R75089 | R75085 | R75086 |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 66 (UL94V-0) |
Color de la carcasa | Color blanco |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso/estañado |
Conector serie iniciales | D / E / F | D・E・F | EH | Método de conexión del cable | Prensado |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del IP | N/A | Tamaño de cable compatible AWG | 22 | Forma de contacto | Hembra |
Conector compatible | HER-* | Cantidad(piezas / paquete) | 50 tornillos / paquete | Contacto aplicable | BEH-001T-P0.6 |
Modelo de cable aplicable | UL1007-26 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente