(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable conector - contacto de crimpado, mate-N-lok universal【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto de crimpado, mate-N-lok universal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.


● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete

· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para la reutilización, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de contacto ondulado universal MATE-N-LOK: imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto usado
Número de modelo
(g)
350551-14Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG14UL1007
Tipo
350551-11,580
350689-18AWG18350689-1605
350552-14Macho
(Pin)
AWG14350552-11,580
350690-18AWG18350690-1610

Más información

Universal MATE-N-LOK Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
350551-14-A-1
350551-14-A-2
350551-14-A-3
350551-14-A-5
350551-14-A-7
350551-14-A-10
350551-14-B-1
350551-14-B-2
350551-14-B-3
350551-14-B-5
350551-14-B-7
350551-14-B-10
350551-14-C-2
350551-14-C-3
350551-14-C-5
350551-14-C-7
350551-14-C-10
350551-14-D-2
350551-14-D-3
350551-14-D-5
350551-14-D-7
350551-14-D-10
350551-14-E-1
350551-14-E-2
350551-14-E-3
350551-14-E-5
350551-14-E-7
350551-14-E-10
350551-14-F-1
350551-14-F-2
350551-14-F-3
350551-14-F-5
350551-14-F-7
350551-14-F-10
350551-14-G-1
350551-14-G-2
350551-14-G-3
350551-14-G-5
350551-14-G-7
350551-14-G-10
350552-14-A-1
350552-14-A-2
350552-14-A-3
350552-14-A-5
350552-14-A-7
350552-14-A-10
350552-14-B-1
350552-14-B-2
350552-14-B-3
350552-14-B-5
350552-14-B-7
350552-14-B-10
350552-14-C-2
350552-14-C-3
350552-14-C-5
350552-14-C-7
350552-14-C-10
350552-14-D-2
350552-14-D-3
350552-14-D-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Longitud del cable
(m)
Contacto aplicable Modelo de cable aplicable Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra1350551-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra2350551-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra3350551-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra5350551-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra7350551-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra10350551-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1014Hembra1350551-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra2350551-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra3350551-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra5350551-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra7350551-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra10350551-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra2350551-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra3350551-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra5350551-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra7350551-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra10350551-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra2350551-1UL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra3350551-1UL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra5350551-1UL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra7350551-1UL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra10350551-1UL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra1350551-1UL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra2350551-1UL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra3350551-1UL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra5350551-1UL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra7350551-1UL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra10350551-1UL1007-14Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra1350551-1UL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra2350551-1UL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra3350551-1UL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra5350551-1UL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra7350551-1UL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra10350551-1UL1007-14Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra1350551-1UL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra2350551-1UL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra3350551-1UL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra5350551-1UL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra7350551-1UL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Hembra10350551-1UL1007-14Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho1350552-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho2350552-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho3350552-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho5350552-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho7350552-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho10350552-1UL1007-14Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1014Macho1350552-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho2350552-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho3350552-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho5350552-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho7350552-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho10350552-1UL1007-14Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho2350552-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho3350552-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho5350552-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho7350552-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho10350552-1UL1007-14Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho2350552-1UL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho3350552-1UL1007-14Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-14Macho5350552-1UL1007-14Negro

Cargando…

Características

● El conector universal MATE-N-LOK es un conector de nylon compacto que cumple con los estándares UL y CSA a 600 V, y el estándar VDE a 380 V.
● Debido a que existe direccionalidad tanto para el enchufe como para el enchufe, siempre se puede realizar el acoplamiento correcto al cuerpo del conector.
● Debido a que la carcasa se puede montar independientemente del género del contacto, se evita la inserción incorrecta de contactos macho y hembra. (Nota 1)
● Debido a que la carcasa utiliza material de nylon compatible con UL94V-0 con excelente durabilidad y seguridad, se considera un conector adecuado incluso para su uso en equipos FA.
● PRO-CRIMPER también se puede utilizar para engarzar varios conectores de nylon simplemente cambiando el troquel.
También es económicamente superior ya que no hay necesidad de comprar una herramienta costosa y dedicada.
● UL No.E28476
(Nota 1) Si se usa de acuerdo con la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos, monte el contacto hembra (enchufe) en la carcasa del enchufe.

Tamaño de cable compatible

AWG Área de sección transversal del conductor (mm2)
Tamaño 24 ~ 14 0.2 ~ 2.0

Especificaciones

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal 10 A (usado con AWG14) o menos
Tensión nominal (UL, certificación CSA) 600 V CA o menos
Tensión nominal (VDE) 380 V CA o menos
Voltaje nominal (Cumple con la ley de seguridad de materiales y electrodomésticos) 300 VAC
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 Ω o menos
Resistencia al contacto 3,5 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C (Nota)
Grosor del panel aplicable 0,76 a 2,29 mm
Durabilidad (inserción y extracción repetidas) 50 veces o más

Corriente permitida y resistencia de contacto

Tamaño del cable eléctrico (AWG) Corriente permitida (A) Resistencia de contacto (MΩ o menos)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa (Nylon) UL94V-0 (blanco)
Contacto Latón Estañado

Relación de temperatura máxima de funcionamiento y corriente (para relé)

Comparison of universal MATE-N-LOK contacts of the AWG20 (0.50 ~ 0.56 mm2) wires and AWG14 (2.00 ~ 2.27 mm2) wires, which are used in 4 core housing.

Curva de rendimiento comercial MATE-N-LOK (para relé)

Comparison of universal MATE-N-LOK contacts of the AWG20 (0.50 ~ 0.56 mm2) wires and AWG14 (2.00 ~ 2.27 mm2) wires, which are used in 12 core housing.

Conectores y guía de selección de cables

● Cuanto más grueso es el cable, menos se reduce la corriente debido a la resistencia interna, lo que permite soportar una corriente más alta. Además, debido a que la resistencia disminuye al usar un cable grueso, es posible reducir la generación de calor. Además, el cable también tiene un papel en la expulsión de calor del interior del conector.
● Los conectores generalmente tienen una gran cantidad de circuitos (número de núcleos), por lo que la corriente transportada se reduce. Además, cuanto mayor sea la temperatura ambiente, más se reducirá la corriente transportada. (Ver gráfico)

Acerca del acoplamiento

Información básica

Otros Universal MATE-N-LOK Método de conexión del cable Prensado Clasificación del IP N/A
Conector compatible Universal MATE-N-LOK_Housing compartido Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete