(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable conector - contacto de crimpado, comercial mate-N-lok【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto de crimpado, comercial mate-N-lok

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.


● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete


· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para reutilizar, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

MATE-N-LOK Commercial Crimped Contact Cable:Related Image

1 paquete50 piezas

ModeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto aplicable
(g)
60619-14Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG14UL1007
Tipo
60619-11,580
60617-18AWG1860617-1610
60620-14Macho
(Pin)
AWG1460620-11,580
60618-18AWG1860618-1605

Más información

MATE-N-LOK Commercial Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
60617-18-A-1
60617-18-A-2
60617-18-A-3
60617-18-A-5
60617-18-A-7
60617-18-A-10
60617-18-B-2
60617-18-B-3
60617-18-B-5
60617-18-B-7
60617-18-B-10
60617-18-C-2
60617-18-C-3
60617-18-C-5
60617-18-C-7
60617-18-C-10
60617-18-D-1
60617-18-D-2
60617-18-D-3
60617-18-D-5
60617-18-D-7
60617-18-D-10
60617-18-E-1
60617-18-E-2
60617-18-E-3
60617-18-E-5
60617-18-E-7
60617-18-E-10
60617-18-F-1
60617-18-F-2
60617-18-F-3
60617-18-F-5
60617-18-F-7
60617-18-F-10
60617-18-G-1
60617-18-G-2
60617-18-G-3
60617-18-G-5
60617-18-G-7
60617-18-G-10
60618-18-A-1
60618-18-A-2
60618-18-A-3
60618-18-A-5
60618-18-A-7
60618-18-A-10
60618-18-B-2
60618-18-B-3
60618-18-B-5
60618-18-B-7
60618-18-B-10
60618-18-C-2
60618-18-C-3
60618-18-C-5
60618-18-C-7
60618-18-C-10
60618-18-D-2
60618-18-D-3
60618-18-D-5
60618-18-D-7
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Conector compatible Longitud del cable
(m)
Contacto aplicable Modelo de cable aplicable Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe160617-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe260617-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe360617-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe560617-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe760617-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe1060617-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe260617-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe360617-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe560617-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe760617-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe1060617-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe260617-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe360617-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe560617-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe760617-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe1060617-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe160617-1UL1007-18Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe260617-1UL1007-18Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe360617-1UL1007-18Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe560617-1UL1007-18Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe760617-1UL1007-18Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe1060617-1UL1007-18Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe160617-1UL1007-18Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe260617-1UL1007-18Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe360617-1UL1007-18Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe560617-1UL1007-18Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe760617-1UL1007-18Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe1060617-1UL1007-18Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe160617-1UL1007-18Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe260617-1UL1007-18Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe360617-1UL1007-18Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe560617-1UL1007-18Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe760617-1UL1007-18Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe1060617-1UL1007-18Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe160617-1UL1007-18Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe260617-1UL1007-18Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe360617-1UL1007-18Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe560617-1UL1007-18Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe760617-1UL1007-18Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18HembraComercial MATE-N-LOK_Para carcasa de enchufe1060617-1UL1007-18Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe160618-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe260618-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe360618-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe560618-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe760618-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe1060618-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe260618-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe360618-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe560618-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe760618-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe1060618-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe260618-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe360618-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe560618-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe760618-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe1060618-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe260618-1UL1007-18Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe360618-1UL1007-18Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe560618-1UL1007-18Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18MachoPara MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe760618-1UL1007-18Negro

Cargando…

Características

● Commercial MATE-N-LOK Connectors are compact, lightweight nylon connectors with excellent impact and vibration resistance. They are widely used in applications such as home appliances, office machinery, motor vehicles, FA machinery and other electronic devices.
● Because the lock mechanism is attached after coupling, the structure prevents the counterpart connector from disconnecting due to vibration.
● Commercial MATE-N-LOK Connectors have acquired both UL and CSA certification, meaning the performance quality of both standards provides a high level of assurance for use.
● The Pro Crimper, a manual crimping tool for nylon connector crimping, can also be used simply by die replacement.
● UL No.E28476

Tamaño de cable compatible

  AWG Área de sección del conductor mm2 Diámetro exterior de la vaina ø (mm)
Tamaño 24 ~ 14 0.2 ~ 2.27 1.9 ~ 3.3

Especificaciones

Artículo Contenido
Corriente nominal Vea la tabla de abajo
Tensión nominal 250 V CA o menos
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Vea la tabla de abajo
Rango de temperatura de funcionamiento + 105°C o menos
Choque térmico -55°C ~ +85°C
Ciclos de temperatura / humedad 10°C a 65°C por 90 a 95 RH
Corrosión 5% por 48 horas (niebla salina)
Vibración 1,52 mm para todos los procesos 10-55-10
Impacto fisico 18 choques, diente de sierra 50 Gs en 10 milisegundos
Durabilidad Acoplamiento y separación 50 veces

Corriente permitida y resistencia de contacto

Tamaño del cable
(AWG)
Corriente permisible
(A)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa (Nylon) UL94V-2 (color natural)
Contacto Latón Estañado

Pautas de selección de conector / cable

● The thicker the wire, the less the current is reduced due to internal resistance, allowing higher current to be supported. Moreover, because the resistance is decreased by using a thick wire, it's possible to reduce the generation of heat. In addition, the wire also has a role in expelling heat from inside the connector.
● Connectors generally have a great number of circuits (number of cores), so the carried current becomes reduced. Also, the higher the ambient temperature, the more the carried current will be reduced. (See graph)

Connector / Wire Selection Guidelines

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Otros Comercial MATE-N-LOK Método de conexión del cable Prensado Clasificación del IP N/A
Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete