(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de crimpado manual para conector serie D3000

Herramientas de crimpado manual para conector serie D3000

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Herramientas de crimpado manual para conector de la serie D3000


● Una herramienta de engarce dedicada para el conector de la serie D3000.
 

· Solo puede engarzar contactos compatibles.
· Herramientas desarrolladas para el trabajo de protección de prototipos.
Para las líneas de fabricación de productos, recomendamos utilizar las herramientas especificadas por
El fabricante del conector.
· Una herramienta integrada en troquel.
· Esta herramienta no se puede calibrar.

Especificaciones

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D3100 / D3200 Series):Related Image

Número de modeloCompatible
Serie
Compatible
Contactos
Contacto
Tipo
Alambre compatiblePeso
(g)
AWGÁrea de sección del conductor mm2Diámetro exterior de la vaina ømm
MSHT-A01D3100/D3200175287-2Macho (pin)28 ~ 240.08 ~ 0.20.8 ~ 1.4600
175288-224 ~ 200.2 ~ 0.51.2 ~ 2.6
175289-220 ~ 160.5 ~ 1.251.8 ~ 2.8
175216-2Hembra (enchufe)28 ~ 240.08 ~ 0.20.8 ~ 1.4
175217-224 ~ 200.2 ~ 0.51.2 ~ 2.6
175218-220 ~ 160.5 ~ 1.251.8 ~ 2.8

Más información

■ guía de tipo de cuchilla
Herramientas de engarzado manuales del conector dinámico original (serie D3100 / D3200): imagen relacionada
Herramientas de engarzado manuales del conector dinámico original (serie D3100 / D3200): imagen relacionada
Herramientas de engarzado manuales del conector dinámico original (serie D3100 / D3200): imagen relacionada
Número de Parte
MSHT-A01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Dinámico / DK

Características

● Los conectores Dynamic / DK son conectores compactos de nylon desarrollados especialmente para equipos industriales. Con una carcasa y contactos reforzados en comparación con los productos convencionales, y una amplia selección de tipos de carcasa, estos conectores son especialmente adecuados para su uso con equipos FA.
● Los conectores dinámicos / DK son adecuados tanto para la fuente de alimentación como para el uso de la señal.
● Series 3100 con capacidad nominal de 250 V, series 3200 con capacidad nominal de 600 V y series 5200 con capacidad nominal de 630 V disponibles.
● Las series Dynamic Series y DK son conectores compatibles.

Especificaciones comunes

● Utiliza el método de lanza de alojamiento
La fijación después de instalar la carcasa de contacto utiliza comúnmente un método de bloqueo en el que una lanza en el lado de contacto se engancha a la carcasa. En cambio, estos conectores utilizan un método de lanza de alojamiento en el que se ubica una lanza en el alojamiento. Debido a que no hay una lanza en el contacto, los contactos no se enredarán durante la operación o el almacenamiento, y se eliminarán problemas como la deformación de la lanza. En consecuencia, la inserción en la carcasa es más fácil, y son posibles conexiones seguras sin que los cables se desconecten. Un sonido de bloqueo cuando se inserta correctamente notifica una conexión segura. Fácil remoción usando una herramienta de remoción dedicada.

El diseño incluye estructura de prevención de palanca

Both male (pin) (including circuit board connectors) and female (socket) connectors are ribbed (convex/concave) and interlock making them highly resistant to prying. Product features a built-in safety design - the male (pin) and female (socket) must be perfectly inserted with no looseness between the housing for contacts to connect.
● Sobre la presión de contacto
La presión de contacto se divide en alta presión y presión estándar según la posición del subhaz. El inventario estándar de Misumi consiste en modelos de presión de contacto estándar chapados en oro.
Enchapado Tipo de presión de contacto Presión de contacto Utilizar Número de inserciones / remociones
Oro Presión de contacto estándar Aproximadamente 150 g Para circuitos de múltiples núcleos con inserciones / extracciones frecuentes utilizadas para señal / fuente de alimentación 500 veces
Alta presión de contacto Aproximadamente 250 g Para aplicaciones de señal, fuente de alimentación y motor con grandes vibraciones. 500 veces
Estaño Alta presión de contacto Aproximadamente 400 g Para aplicaciones de señal y alimentación con inserciones / extracciones menos frecuentes 100 veces
● Ventajas de los contactos chapados en oro
La elección de contactos chapados en oro o plata dependerá de factores operativos tales como voltaje, corriente, ambiente (vibración, temperatura, gases, etc.), números de núcleos, etc.
En general, el chapado en oro se recomienda para dispositivos industriales.

Tipo de revestimiento y capacidad eléctrica

  Plato de oro Zona indeterminada Estañado No plateado (referencia)
Voltaje 3 V o menos 3 ~ 30 V 30 ~ 100 V 100 V o más
Corriente 1 A o menos 1 ~ 10 A 1 ~ 10 A 0.1 A o más
Como se muestra en la tabla mencionada anteriormente, el enchapado en oro debe usarse para condiciones de 3 V, 1 A y menos. Los productos estañados pueden usarse para aplicaciones de 30 V, 1 A o más. Si bien los productos estañados son apropiados para entornos limpios, utilice productos chapados en oro para condiciones ambientales desfavorables, como alta temperatura / humedad, varios gases, alta vibración, inserción / extracción frecuente, etc.
● Uso de la pestaña / método de contacto empotrado
El uso del estilo de lengüeta de placa en el lado macho y el estilo empotrado (para recibir la placa plana) en el lado hembra receptor mejora la resistencia de palanca de la estructura. El método de contacto de 3 puntos proporciona conexiones altamente confiables.

Fácil inserción y extracción.

Simplemente inserte el conector para enchufarlo. Habrá un sonido de bloqueo audible cuando se inserte correctamente. Además, hay una línea de confirmación de ajuste que también se puede usar para verificar el ajuste adecuado. Pellizque las 2 palancas de bloqueo en ambos lados de la carcasa para facilitar su extracción.

Especificaciones comunes (series 3100 y 3200)

Material / acabado

Simply insert the connector to plug it in. There will be an audible locking sound when it is properly inserted. In addition there is a fitting confirmation line that can also be used to check for proper fit. Pinch the 2 lock levers on both sides of the housing for easy removal.
Tipo Material Acabado
Contacto femenino Aleación de cobre Estañado brillante y dorado sobre base de níquel
Contacto masculino
Carcasa UL94V-0, poliéster con refuerzo de fibra de vidrio (PBT), PPS (tipo SMT), negro

Tamaño de cable compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 28 ~ 16 0.08 ~ 1.25

Especificaciones

Artículo Serie D3100 Serie D3200
Tensión nominal 250 V AC / VDC o menos 600 V AC / VDC o menos
Corriente nominal* 1 núcleo: 12 A
3 núcleos: 15 A
6 núcleos: 10 A
16 núcleos: 8 A
(Utilizado con cables AWG16)
Voltaje pico 1.500 V CA / minuto 2.200 V CA / minuto
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +105°C
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Fuerza de inserción / extracción (por núcleo) Inserción: 500 go menos. Remoción: 30 go más
Fuerza de retención de contacto 49 N o más
Aumento de temperatura (condiciones nominales) 30°C o menos
Durabilidad Resistencia de contacto a 10 mΩ o menos después de 500 ensayos (100 mm/min.) De inserciones y extracciones
* El valor actual nominal indica el valor actual por núcleo. En consecuencia, un conector de 6 núcleos puede manejar una corriente de 60 A. Sin embargo, tenga en cuenta que el valor de corriente nominal por núcleo disminuirá a medida que aumente el número de núcleos. Si no ve el recuento de núcleos deseado en el gráfico de la izquierda, utilice la curva actual a continuación como referencia.

Clasificación

Especificaciones / Serie Serie 3100 (paso de 3.81 mm) Serie 3200 (paso de 5.08 mm)
Tensión nominal Corriente nominal Temperatura clasificada Tensión nominal Corriente nominal Temperatura clasificada
Estándar AMP
108-5349
250 V (Vea la tabla de abajo) -55°C ~ +105°C 600 V
(uso de conector único)
(Vea la tabla de abajo) -55°C ~ +105°C
UL
Expediente
No E28476
(Reconocido
Componente)
Determinado
por condiciones específicas de
el dispositivo en uso
Determinado
por condiciones específicas de
el dispositivo en uso
- Determinado
por condiciones específicas de
el dispositivo en uso
Determinado
por condiciones específicas de
el dispositivo en uso
-
CSA
Reporte no.
LR7189
250 V 8 A, máx. - 250 V 8 A, máx. -
TÜV
Licencia no.
R9151488
(VDE0627)
Protección IP, IP-00
Categoría de sobretensión (II)
Inserción repetida /
Remoción: 50 veces
250 V
AWG A
28 2
26 3
24 3
22 4
20 5
18 6
16 8
14 8
-20°C ~ +105°C 500 V
AWG A
28 2
26 3
24 3
22 4
20 5
18 6
16 8
14 8
-20°C ~ +105°C

Especificaciones comunes (serie 5200)

Especificaciones

Tensión nominal 630 VAC / VDC
Corriente nominal 30 A máx. (Consulte la tabla A)
Voltaje pico 3.000 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 2 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG16 a 10 (1,23 a 5,50 mm 2 )
Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento de cable eléctrico adecuado 3,0 a 5,2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -55 ~ +105°C
Grosor de panel compatible 1,6 a 2,4 mm ± 0,1
Table A
Tamaño de cable usado (AWG) 10 12 14 16
Corriente (amperios) 30 25 19 16

Material / acabado

Tipo Material Acabado
Contacto femenino Aleación de cobre Chapado en oro sobre capa base de níquel
y plateado sobre capa base de níquel
Contacto masculino
Carcasa UL94V-0, poliéster con refuerzo de fibra de vidrio (PBT), negro

[Tabla de compatibilidad]

3100 Series
D3100 DK3100
1-178288-3-20P MDK-3100S-03R-20P
1-178288-5-20P MDK-3100S-05R-20P
178289-3-20P MDK-3100D-06R-20P
178289-5-20P MDK-3100D-10R-20P
1-177648-3-20P MDK-3100S-03F-20P
1-177648-5-20P MDK-3100S-05F-20P
178964-3-20P MDK-3100D-06F-20P
178964-5-20P MDK-3100D-10F-20P
1-178802-3-20P MDK-3100S-03P-20P
1-178802-5-20P MDK-3100S-05P-20P
178803-3-20P MDK-3100D-06P-20P
178803-5-20P MDK-3100D-10P-20P
3200 Series
D3200 DK3200
1-178128-2-20P MDK-3200S-02R-20P
1-178128-3-20P MDK-3200S-03R-20P
1-178128-4-20P MDK-3200S-04R-20P
1-179552-2-20P MDK-3200S-02F-20P
1-179552-3-20P MDK-3200S-03F-20P
1-179552-4-20P MDK-3200S-04F-20P
1-179553-2-20P MDK-3200S-02P-20P
1-179553-3-20P MDK-3200S-03P-20P
1-179553-4-20P MDK-3200S-04P-20P
5200 Series
D5200 DK5200
1-179958-2-10P MDK-5200S-02R-10P
1-179958-3-10P MDK-5200S-03R-10P
1-353046-2-10P MDK-5200S-02F-10P
1-353046-3-10P MDK-5200S-03F-10P

5200 contacto
D5200 DK5200
917804-2 MDK-5TABSLP1-100P
316040-2 MDK-5RECSLP1-100P
917805-2 MDK-5TABMLP1-100P
316041-2 MDK-5RECMLP1-100P

3100/3200 Contacto común
D3100 / D3200 DK3100 / DK3200
175287-2 MDK-3TABSLP1-100P
175288-2 MDK-3TABMLP1-100P
175289-2 MDK-3TABLLP1-100P
175216-2 MDK-3RECSLP1-100P
175217-2 MDK-3RECMLP1-100P
175218-2 MDK-3RECLLP1-100P

Información básica

Tipo Aplicable Dynamic Connector (3100/3200 Series) Tipo aplicable Conector dinámico (serie 3100/3200) Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-A01 de la serie Herramientas de crimpado manual para conector serie D3000.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico