(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector modelo bayoneta de un toque, conveniente para conexiones en espacios reducidos.
● Un receptáculo que se conecta al enchufe recto en el lado del panel.
● Bayonet VG95234 es un estándar de fijación de uso común a nivel internacional.
● El tamaño de la carcasa es compatible con el conector MS MIL-DTL-5015.
· El componente de acoplamiento es un conector recto.
Compruebe si es hombre o mujer y haga una selección en función del uso deseado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tamaño de la carcasa | Arreglo | Forma de contacto | Número de núcleos | Peso (g) | |
P / macho | S / hembra | |||||
VGM3102R | 10SL | 3 | P Pin (macho) S Zócalo (hembra) | 3 | 14 | 14 |
4 | 2 | 12 | 12 | |||
14S | 6 | 6 | 21 | 21 | ||
16 | 10 | 3 | 24 | 24 | ||
18 | 1 | 10 | 34 | 34 | ||
11 | 5 | 37 | 37 | |||
22 | 14 | 19 | 56 | 56 | ||
22 | 4 | 64 | 64 | |||
28 | 21 | 37 | 78 | 78 |
Material | Acabado | |
Carcasa | Aleación de aluminio | Zinc Cobalto (Negro) |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado |
Contacto |
Receptáculo de montaje en panel | Compañeros | |
Conector recto | Tapa | |
VGM3102R | VGM3106F | VGM95234-**R |
Cargando…
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | V / W / X | V W X | VG |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Montaje de cable a panel | Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto |
Otras normas (MIL) | ○ | Modelo de conector | Receptáculo de montaje en panel | Cambio de posición clave | Ninguno |
Posición de junta(FG/RG) | RG | Método de separación | Bayoneta |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente