(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo (lado masculino) | Cantidad (Paquete) | Peso (g) | Modelo (lado femenino) | Cantidad (Paquete) | Peso (g) |
0914-002-2601 | 2 | 50 | 0914-002-2701 | 2 | 46 |
0914-003-2601 | 64 | 0914-003-2701 | 60 | ||
0914-006-3001 | 18 | 0914-006-3101 | 20 | ||
0914-008-2633 | 44 | 0914-008-2733 | 46 | ||
0914-012-2632 | 40 | 0914-012-2732 | 46 | ||
0914-017-3001 | 16 | 0914-017-3101 | 20 | ||
0914-001-4601 | 1 | 8 | 0914-001-4701 | 1 | 13 |
Modelo (lado masculino) | Modelo (lado femenino) | Numero de Contactos | Especificaciones | Tamaño del cable | Método de cableado | |
0914-002-2601 | 0914-002-2701 | 2 | 40A 1000V | 2.5 a 10 mm2 | Tornillo real | Apriete de tornillos hexagonales |
0914-003-2601 | 0914-003-2701 | 3 | 40A 690V | 2.5 a 10 mm2 | Tornillo real | Apriete de tornillos hexagonales |
0914-006-3001 | 0914-006-3101 | 6 | 16A 500V | 0,14 a 4 mm2 | Terminal de crimpado | Contacto engarzado |
0914-008-2633 | 0914-008-2733 | 8 | 8A 400V | 0,5 a 2,5 mm2 | Candado rápido | Driver Push-in |
0914-012-2632 | 0914-012-2732 | 12 | 10A 250V | 0,25 a 1,5 mm2 | Candado rápido | Driver Push-in |
0914-017-3001 | 0914-017-3101 | 17 | 10A 160V | 0,14 a 2,5 mm2 | Terminal de crimpado | Contacto engarzado |
0914-001-4601 | 0914-001-4701 | 4 (USB2.0) | Estándar conforme | - | - | - |
Número de Parte |
---|
0914-002-2601 |
0914-002-2701 |
0914-003-2601 |
0914-003-2701 |
0914-006-3001 |
0914-006-3101 |
0914-008-2633 |
0914-008-2733 |
0914-012-2632 |
0914-012-2732 |
0914-017-3001 |
0914-017-3101 |
Cargando…
Módulo Han
Modelo (lado masculino) | Modelo (lado femenino) | Numero de Contactos | Especificaciones | Tamaño del cable | Método de cableado | |
---|---|---|---|---|---|---|
0914-002-2601 | 0914-002-2701 | 2 | 40 A 1,000 V | 2,5 a 10 mm2 | Tornillo real | Apriete de tornillos hexagonales |
0914-003-2601 | 0914-003-2701 | 3 | 40 A 690 V | 2,5 a 10 mm2 | Tornillo real | Apriete de tornillos hexagonales |
0914-006-3001 | 0914-006-3101 | 6 | 16 A 500 V | 0,14 a 4 mm2 | Terminal de crimpado | Contacto engarzado |
0914-008-2633 | 0914-008-2733 | 8 | 8 A 400 V | 0,5 a 2,5 mm2 | Candado rápido | Driver Push-in |
0914-012-2632 | 0914-012-2732 | 12 | 10 A 250 V | 0,25 a 1,5 mm2 | Candado rápido | Driver Push-in |
0914-017-3001 | 0914-017-3101 | 17 | 10 A 160 V | 0,14 a 2,5 mm2 | Terminal de crimpado | Contacto engarzado |
0914-001-4601 | 0914-001-4701 | 4 (USB2.0) | Estándar conforme | - | - | - |
Modelo (lado masculino) | Piezas incluidas (por paquete) | Precio unitario de referencia | Peso (g) | Modelo (lado femenino) | Piezas incluidas (por paquete) | Precio unitario de referencia | Peso (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 paquete | 2 paquetes ~ | 1 paquete | 2 paquetes ~ | ||||||
0914-002-2601 | 2 | 50 | 0914-002-2701 | 2 | 46 | ||||
0914-003-2601 | 64 | 0914-003-2701 | 60 | ||||||
0914-006-3001 | 18 | 0914-006-3101 | 20 | ||||||
0914-008-2633 | 44 | 0914-008-2733 | 46 | ||||||
0914-012-2632 | 40 | 0914-012-2732 | 46 | ||||||
0914-017-3001 | 16 | 0914-017-3101 | 20 | ||||||
0914-001-4601 | 1 | 8 | 0914-001-4701 | 1 | 13 |
Capucha compacta
Modelo | Tipo | Precio unitario de referencia | Precio de la unidad de deslizamiento | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|
1 a 3 piezas | 4 a 10 piezas | 11 piezas ~ | |||
0914-001-0421 | capucha | 40 | |||
0914-001-0321 | Base | 14 |
Herramienta para tornillo real
Modelo | Contenido | Precio unitario de referencia | Peso (g) |
---|---|---|---|
0999-000-0313 | Conductor hexagonal | 6 | |
0999-000-0369 | Driver Hex (bit) | 7 |
Herramienta de eliminación de Han-Eco
Modelo | Contenido | Precio unitario de referencia | Peso (g) |
---|---|---|---|
0999-000-0331 | Herramienta de eliminación de Han-Eco (2 piezas) | 2 |
Pin de prevención de inserción incorrecto
Modelo | Contenido | Precio unitario de referencia | Peso (g) |
---|---|---|---|
0914-000-9929 | Pin de prevención de inserción incorrecto (8 piezas) | 2 |
Forma del conector | Tipo cuadrado | Serie de conectores iniciales | G / H / I | Series Iniciales G · H · I | Tarea pesada |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Junta al cable | Modelo de capucha compatible | Serie 1941 | Equivalente modelo Han-E(Núcleo) | Han Modular |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente