(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soporte de prevención de extracción de energía que puede utilizarse igualmente con cables de alimentación o entradas. Producto utilizable con relés multipropósito.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tipo | Tipo tornillo |
FREK-GLNB | Tipo fijo | Tornillo de cabeza plana |
FREK-RPNB | Tipo de repetición | |
FREK-STNB | Inoxidable | |
FREK-GLSA | Tipo fijo | Tornillo de cabeza plana |
FREK-RPSA | Tipo de repetición | |
FREK-STSA | Inoxidable |
Número de modelo | Tipo |
FREK-EXJT | Relé fijo |
FREK-RPJT | Repetición de relé |
Número de modelo | FREK-GLNB | FREK-RPNB | FREK-GLSA | FREK-RPSA | FREK-EXJT | FREK-RPJT | FREK-STNB | FREK-STSA | |
Gancho | Material | PBT (UL 94V-0) | Acero inoxidable (SUS304) | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 150°C | -59°C ~ 250°C | |||||||
Corbata Banda | Material | PVC (UL No.UL94V-2) | Acero inoxidable (SUS304) | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -59°C ~ 85°C | -59°C ~ 250°C | |||||||
UL No. | UL56854 | ||||||||
Tornillo | Material | Material: latón (compatible con REACH), tratamiento superficial: niquelado | |||||||
Establecer contenido | Gancho: 1 pieza Banda (corta 2 piezas / larga 1 pieza) | Gancho: 2 piezas Banda (Largo: 2 piezas) | Gancho: 1 pieza Banda (acero inoxidable 2 piezas) |
Número de Parte |
---|
FREK-EXJT |
FREK-GLNB |
FREK-GLSA |
FREK-RPJT |
FREK-RPNB |
FREK-RPSA |
FREK-STNB |
FREK-STSA |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente