(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fuente de alimentación conmutada (marco abierto, soporte en U)

Fuente de alimentación conmutada (marco abierto, soporte en U)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Oferta tipo soporte para fuentes de alimentación integradas

  • c-UL
  • Cumple con CE
  • TUV


● Modelo de soporte en U con alta eficiencia y larga vida
● Modelos de salida única a 150 - 400 W disponibles
● Mezcla de modelo de conector y conexiones de entrada / salida del modelo de bloque de terminales


∙ Debido a las áreas de alta tensión y alta temperatura, no toque el producto durante el uso o inmediatamente después de apagarlo. Riesgo de descarga eléctrica y quemaduras.
∙ Si el voltaje del exterior del terminal de salida excede el rango de voltaje de salida, existe el riesgo de un mal funcionamiento de la alimentación.
∙ ESP31-150 no es compatible con TÜV.
∙ Los conectores que se conectarán a la entrada y salida se venden por separado.
∙ Tenga en cuenta que ESP31-150 no tiene una cubierta de bloque de terminales de salida de CC.
· Consulte el sitio web para otras precauciones.

Especificaciones

Fuente de alimentación conmutada (marco abierto, soporte en U): imagen relacionada

Número de modelo Potencia de salida Tensión de salida
ESP31 150 12
24
300
400


Conjunto de conector de conexión (carcasa del lado de entrada y salida, contactor)

Número de modelo Forma Potencia de conmutación compatible Establecer contenido Precio de la unidad estándar Precio de la unidad de deslizamiento
1 a 2 juegos 3 a 9 juegos 10 juegos ~
ESP31 CS1 ESP31-150 Entrada: 1 pieza
Contacto: 10 piezas
     
CS2 ESP31-300 Entrada: 1 pieza, salida: 2 piezas
Contacto: 30 piezas
     

Más información

Especificaciones

Número de modelo ESP31-150-12 ESP31-150-24 ESP31-300-12 ESP31-300-24 ESP31-400-12 ESP31-400-24
Voltaje de entrada 90 ~ 295 VAC, 127 ~ 417 VDC 90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC
Frecuencia de entrada 47 a 63 Hz
Corriente de entrada (115/230 V CA) 2.0A/1.0A 4.0A/2.0A 6.0A/2.6A
Corriente de entrada de entrada (115/230 V CA) 35A/65A 22A/44A 30A/50A
Tensión de salida 12V 24V 12V 24V 12V 24V
Corriente de salida 12.5A 6.3A 25.0A 12.5A 33.0A 17.0A
Máxima potencia de salida 150.0W 151.2W 300.0W 300.0W 396.0W 408.0W
Ruido de salida (por método de medición) 100 mVp-p 150 mVp-p 100 mVp-p 150 mVp-p 100 mVp-p 150 mVp-p
Rango variable de voltaje de salida 11.0 ~ 13.2V 21.6 ~ 26.4V 10.8 ~ 13.2V 21.6 ~ 26.4V 10.8 ~ 13.2V 21.6 ~ 27.0V
Diferencia permitida de voltaje de salida ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0%
Voltaje de salida Fluctuación máxima de entrada ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
Voltaje de salida Fluctuación de carga máxima ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%
Eficiencia 91.5% 93% 88% 88% 90% 89%
Tiempo de arranque (115/230 V CA) Carga máxima 3.0s/2.0s 4.0s/2.0s 3.1s/1.5s
Tiempo de retención (115/230 V CA) Carga máxima 16 ms/16 ms 16 ms/16 ms 20 ms/20 ms
Protección contra la sobretensión Acción intermitente, recuperación automática
130 ~ 185%
Tipo de caída de voltaje de corriente constante, recuperación automática
105 ~ 120%
Tipo de suspensión de voltaje de corriente constante hasta el corte de 3 segundos, recuperación en la reinserción de entrada
105 ~ 130%
Proteccion al sobrevoltaje Acción intermitente, recuperación automática Acción intermitente, recuperación automática Interruptor de salida, recuperación después de que la entrada se enciende nuevamente
13.6 ~ 16.3V 26.7 ~ 32.4V 13.5 ~ 16.3V 26.7 ~ 32.4V 13.5 ~ 16.0V 27.8 ~ 32.4V
Operación en serie Permitido Permitido Permitido
Operación Paralela N/A N/A N/A
Función No provisto Teledetección: disponible Señal DC OK: disponible
Operacional: 3.3 a 5.6 V (Entre DC OK - GND)
Suspendido: 0 a 1 V (Entre DC OK - GND)
Encendido / apagado remoto: disponible
Teledetección: disponible
Indicador de operación No provisto Pantalla LED: verde Pantalla LED: verde
Entorno de operación Temperatura -30 ~ +40 °C (100%), -30 ~ +55 °C (80%) -10 ~ +45 °C (100%), -10 ~ +65 °C (60%) -20 ~ +45 °C (100%), -20 ~ +70 °C (30%)
Humedad 20 a 90% HR (sin condensación)
Método de enfriamiento Enfriamiento de aire natural
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (a 500 V CC Megger): entre entrada-salida, entre entrada-FG, entre salida-FG
Voltaje pico Entre entrada-salida: 3 kVAC, entre entrada-FG: 1.5 kVAC
Entre salida-FG: 0.5 kVAC / 1 minuto de intervalo cada uno
Entre entrada-salida: 3 kVAC, entre entrada-FG: 1.5 kVAC
Entre salida-FG: 0.5 kVAC / 1 minuto de intervalo cada uno
Entre entrada-salida: 3 kVAC, entre entrada-FG: 1.5 kVAC
Entre salida-FG: 0.5 kVAC / 1 minuto de intervalo cada uno
Cumplimiento estándar Estándares de seguridad UL60950-1 UL60950-1, TUV EN60950-1 UL60950-1, TUV EN60950-1
Regulación de corriente armónica EN61000-3-2, 3
EMI EN55022 clase B EN55022 clase B EN55022 clase B
EMS EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024
- - EN61000-6-2
Esperanza de vida (40°C, carga máxima) 10 años aproximadamente 10 años aproximadamente 10 años aproximadamente
Conexión
Conector
Entrada de CA (CN1) Carcasa compatible con JST: VHR-3 *
Contacto: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1
Carcasa compatible con JST: VHR-5 *
Contacto: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1
-
Salida DC (CN2) - Carcasa compatible con JST: VHR-9 *,
Contacto: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1
-
Tamaño del tornillo del bloque de terminales / cubierta Salida DC: Tornillo M3 / Sin Tapa No provisto Entrada de CA / Salida de CC: tornillo M4 / con tapa
Masa 480 g 1100 g 1600 g


Fuente de alimentación conmutada (marco abierto, soporte en U): imagen relacionada
Fuente de alimentación conmutada (marco abierto, soporte en U): imagen relacionada
Fuente de alimentación conmutada (marco abierto, soporte en U): imagen relacionada
Función de señal DC OK (400 W)
Las señales DC OK se utilizan cuando se transmite el estado de la operación de energía al exterior.
No lo conecte cuando no use la función.
Tensión de salida entre el terminal DC OK y el terminal -V durante el encendido.

Operación accionada Salida de voltaje (entre DC OK - V)
Encendido 3.3 ~ 5.6 VDC
Apagado 0 ~ 1 VDC


Fuente de alimentación conmutada (marco abierto, soporte en U): imagen relacionada
Fuente de alimentación conmutada (marco abierto, soporte en U): imagen relacionada
Fuente de alimentación conmutada (marco abierto, soporte en U): imagen relacionada

Número de Parte
ESP31-CS1
ESP31-CS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConjunto de conector de conexión (fuente de alimentación de conmutación adecuada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10ESP31-150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10ESP31-300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Single / Multi Otros

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico